Atribuir um endereço IP a uma porta DHCP

Use a exibição
Atribuição de endereço DHCP
para atribuir um endereço IP específico a cada porta DHCP. O endereço IP que você atribui está reservado para uma porta selecionada e não está disponível para a atribuição dinâmica DHCP normal. O endereço IP deve ser um endereço do pool especificado no campo
Pool DHCP
.
Pré-requisitos
  • O dispositivo está online.
Para atribuir um endereço IP a uma porta DHCP
  1. Na guia do dispositivo, selecione
    Atribuição de endereço DHCP
    .
  2. Na exibição
    Atribuição de endereço DHCP
    , configure estes parâmetros conforme necessário:
    • Pool
    • Endereço IP
  3. Selecione
    Ajustar
    para enviar as alterações para o comutador.
    DICA:
    Pode ser necessário digitar uma senha na caixa de diálogo
    Digitar senha
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal