Adicionar ou editar uma instância NAT

Você pode adicionar ou editar uma instância NAT para um comutador Stratix 5410.
Pré-requisitos
  • O dispositivo deve estar online.
Para adicionar ou editar uma instância NAT
  1. Na guia do dispositivo, selecione
    NAT
    .
  2. Na exibição
    NAT
    , siga um destes procedimentos:
    • Para criar uma nova instância NAT, selecione add.
    • Para editar uma instância NAT existente, selecione edit.
  3. Na exibição
    Nome da instância e portas
    , faça o seguinte:
    1. Em
      Nome da instância NAT
      , insira um nome para a instância NAT.
    2. Em
      Tipo de porta
      , selecione o tipo de porta.
    3. Marque a caixa de seleção ao lado das portas que você deseja habilitar para essa instância NAT.
    4. Selecione
      Avançar
      .
  4. Na exibição
    VLANs associadas
    , faça o seguinte:
    1. Marque as caixas de seleção para associar as portas traduzidas a uma ou mais VLANs.
    2. Selecione
      Avançar
      .
  5. Na exibição
    Endereço do gateway
    , faça o seguinte:
    1. (opcional) Em
      Endereço do gateway público
      , insira um endereço.
    2. (opcional) Em
      Endereço de conversão do gateway privado
      , insira um endereço.
    3. Selecione
      Avançar
      .
  6. Na exibição
    Conversões
    , faça o seguinte:
    1. Selecione add para adicionar uma linha vazia.
    2. Em
      Localização do dispositivo
      , selecione a localização da rede do dispositivo.
      Uma localização de Rede pública mapeará o tráfego de endereços públicos para privados por meio do firewall. Uma localização de Rede privada será mapeado de endereços privados para públicos por meio do firewall.
    3. Em Endereço IP privado, insira o endereço IP que está atrás do firewall.
      Em Endereço IP público, insira o endereço IP exposto ao público.
    4. Em
      Tipo
      , selecione o tipo de entrada a ser adicionado à tabela de conversão e insira os valores em
      Contagem
      ou
      Máscara de sub-rede
      , conforme necessário.
      • Se você selecionou
        Faixa
        para
        Tipo
        , em
        Contagem
        , selecione o número de endereços a serem incluídos na faixa. Se a localização do dispositivo for privada, o intervalo se aplicará ao Endereço IP privado.  Se a localização do dispositivo for pública, o intervalo se aplicará ao Endereço IP público.
      • Se você selecionou
        Sub-rede
        para
        Tipo
        , em
        Máscara de Sub-rede
        , selecione máscaras de sub-rede válidas para os endereços a serem convertidos. Se a localização do dispositivo for privada, a máscara de sub-rede será aplicada ao Endereço IP Privado.  Se a localização do dispositivo for pública, a máscara de sub-rede será aplicada ao Endereço IP público.
    5. Selecione
      Concluir
      .
  7. Selecione
    Ajustar
    para enviar as configurações para o comutador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal