Parâmetros da exibição Conversões

A exibição
Conversões
inclui estes parâmetros.
Parâmetro
Descrição
Adiciona uma entrada de tabela.
Exclui a entrada da tabela.
Localização do dispositivo
Especifica a localização da rede do dispositivo. Valores disponíveis:
  • Rede privada
  • Rede pública
Endereço IP privado
Especifica o endereço ou a faixa de endereços dos dispositivos configurados para conversão na sub-rede privada. Valores disponíveis:
  • Classe A (Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0 a 126.255.255.255
  • Classe B (Netid.Netid.hostid.hostid): 128.0.0.0 a 191.255.255.255
  • Classe C (Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0 a 223.255.255.255
<Translation direction>
Exibe uma indicação visual da direção da conversão dos endereços IP. Valores disponíveis:
  • Privado para público ( » )
  • Público para privado ( « )
Endereço IP público
Especifica o endereço público exclusivo ou a faixa de endereços públicos exclusivos para dispositivos na sub-rede pública configurados para conversão. Valores disponíveis:
  • Classe A (Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0 a 126.255.255.255
  • Classe B (Netid.Netid.hostid.hostid): 128.0.0.0 a 191.255.255.255
  • Classe C (Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0 a 223.255.255.255
Tipo
Define o tipo de conversão de entrada a ser adicionada à tabela de conversão. Valores disponíveis:
  • Único
    - um único endereço IP; os campos Contagem e Máscara de sub-rede ficam desabilitados
  • Faixa
    - uma faixa de endereços IP; o campo Máscara de sub-rede fica desabilitado
  • Sub-rede
    - todos os endereços em uma sub-rede; o campo Contagem fica desabilitado
Contagem
Especifica o número de endereços a serem incluídos na faixa. Os valores válidos são 1 a 128. O valor padrão é 1. Cada endereço na faixa conta como uma entrada de conversão. O comutador aceita um máximo de 128 entradas de conversão.
Máscara de sub-rede
Especifica uma lista de máscaras de sub-rede válidas para os endereços a serem convertidos. Valores disponíveis:
  • Classe B: 255.255.0.0
  • Classe C: 255.255.255.0
  • Porção da Classe C:
    • 255.255.255.128 (fornece 128 endereços por entrada de conversão)
    • 255.255.255.192 (fornece 64 endereços por entrada de conversão)
    • 255.255.255.224 (fornece 32 endereços por entrada de conversão)
    • 255.255.255.240 (fornece 16 endereços por entrada de conversão)
Avançado
Abre a caixa de diálogo
Avançado
para configurar os tipos de tráfego e as correções de uma instância NAT.
Total de conversões restantes
Exibe a quantidade de conversões disponíveis que podem ser convertidas para essa instância NAT.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal