Endereço IP

O endereço IP identifica cada nó na rede IP (ou sistema de redes conectadas). Cada nó TCP/IP da rede (inclusive o dispositivo Ethernet) deve possuir um endereço IP exclusivo.
O endereço IP tem 32 bits e consiste em parte da ID da rede e parte da ID do host. Cada rede é Classe A, Classe B ou Classe C. A classe de uma rede determina como um endereço IP é formatado.
Cada nó na mesma rede física deve ter um endereço IP de mesma classe e a mesma ID de rede. Cada nó da mesma rede deve ter uma ID de host diferente, o que fornece a você um endereço IP exclusivo.
Os endereços IP são expressos como quatro inteiros decimais separados por pontos (ou seja, xxx.xxx.xxx.xxx), onde cada inteiro (ou xxx) é um número entre 0 e 255, representando o valor de um byte do endereço IP.
O primeiro octeto do endereço IP não deve ser 0, 127 ou um número maior que 223. Se você inserir um desses valores e tentar baixar essa configuração usando Ajustar, uma mensagem de erro será exibida e nenhum valor será enviado ao dispositivo.
Por exemplo, o endereço IP de 32 bits:
00000011 00000000 00000000 00000001 é expresso como 3.0.0.1.
Você pode distinguir a classe de um endereço IP pelo primeiro inteiro no endereço IP decimal como:
Faixa do primeiro inteiro
Classe
0...127
A
128...191
B
192...223
C
224...255
Outro
DICA:
Entre em contato com o administrador ou com a central de informações da rede para obter um endereço IP exclusivo para seu dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal