Exibição Protocolo de Internet - Módulo
Use a exibição
Protocolo de Internet - Módulo
para exibir e configurar o Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) para o dispositivo. As configurações definem como os dados são roteados na rede e para/do dispositivo.Você pode:
- Selecionar o Modo de configuração desejado para o dispositivo.
- Inserir as configurações de IP usando a opção de configuração manual.
- Exibir as configurações de IP.
- Atualizar a comunicação para obter as informações mais recentes de configurações da porta do dispositivo.
Defina as configurações de IP manualmente ou obtenha-as automaticamente usando o protocolo BOOTP ou DHCP, dependendo do dispositivo.
DICA:
Use as chaves no módulo para definir o endereço IP. Para usar esse método, veja o rótulo na lateral do módulo para mais informações sobre a configuração de chaves, endereço IP resultante, máscara de sub-rede e endereço do gateway.
Dê sua opinião