Loading

Inventário de ativos e gestão do ciclo de vida com SecureOT

Visibilidade independente de fornecedores e específica de TO em todos os endpoints.
Peça uma demonstração
 Sala de controle de processo e automação industrial alinhada à tendência tecnológica da indústria 4.0. Engenheiro e gerente monitorando o processo da máquina de automação de trabalho em tempo real em uma fábrica inteligente
A cibersegurança
    • Visão geral
    • Zero Trust
    • Zero Trust
    • Gerenciamento de identidade e acesso
    • Gerenciamento de identidade e acesso
    • Convergência de TI/TO
    • Convergência de TI/TO
    • CIP Security
    • CIP Security
    • Tecnologia & Certificação
    • Tecnologia & Certificação
    • Segurança e LifecycleIQ
    • Segurança e LifecycleIQ
    • Transformação digital protegida
    • Transformação digital protegida
    • Estruturas de cibersegurança NIST
    • Estruturas de cibersegurança NIST
    • Visão geral
    • Inventário de ativos e gestão do ciclo de vida
    • Inventário de ativos e gestão do ciclo de vida
    • Gestão de riscos e vulnerabilidades
    • Gestão de riscos e vulnerabilidades
    • Serviços gerenciados
    • Serviços gerenciados
    • Monitoração e resposta de segurança
    • Monitoração e resposta de segurança
    • Resposta a incidentes
    • Resposta a incidentes
    • Serviços de cibersegurança de TI
    • Serviços de cibersegurança de TI
    • Proteção de endpooint
    • Proteção de endpooint
    • Visão geral
    • Infraestrutura crítica
    • Infraestrutura crítica
    • Ciências da vida
    • Ciências da vida
    • Automotiva
    • Automotiva
    • Produção
    • Produção
    • Alimentos e bebidas
    • Alimentos e bebidas
    • Mineração
    • Mineração
    • Visão geral
    • Avisos e suporte
    • Avisos e suporte
    • Projeto e planejamento
    • Projeto e planejamento
    • Segurança de rede
    • Segurança de rede
    • Teste de penetração
    • Teste de penetração
    • Responder e recuperar
    • Responder e recuperar
    • Apreciação de risco
    • Apreciação de risco
    • Avaliação de vulnerabilidades
    • Avaliação de vulnerabilidades
  • Parcerias de classe mundial
    • Blogs
    • Blogs
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
    • Comunicados à imprensa
    • Comunicados à imprensa
    • Webinars
    • Webinars
    • Relatórios técnicos
    • Relatórios técnicos

Visibilidade: a base da segurança de TO resiliente

À medida que os sistemas de TO e TI convergem, a visibilidade limitada entre redes industriais e infraestrutura pode acarretar riscos não gerenciados e lacunas de conformidade, além de ocultar ativos obsoletos. Essa falta de visibilidade inviabiliza estabelecer um ponto de partida realista e útil para planejar e executar programas de redução de risco. O inventário de ativos, um recurso-chave da Plataforma SecureOT™, oferece visibilidade e contexto entre os ativos de TO, incluindo dispositivos facilmente identificáveis, bem como componentes ocultos e aninhados, dispositivos conectados em série, plataformas existentes e conexões temporárias.

Os dados são enriquecidos com firmware, configuração e detalhes de vulnerabilidade para:

  • Facilitar a identificação de ativos de TO em redes segmentadas, sem custos de infraestrutura
  • Agregar vários indicadores de ativo e risco em uma visão multidimensional do ativo e do sistema do qual ele faz parte
  • Priorizar o reparo usando diversos indicadores para criar uma pontuação de risco específica de TO que se alinhe com sua tolerância ao risco corporativo
  • Alinhar-se com padrões globais como IEC 62443, NIST CSF e NIS2
  • Melhorar a eficiência operacional por meio da visibilidade centralizada
Imagem da Plataforma SecureOT

Da descoberta à informação acionável

Uma vez estabelecida a visibilidade, a Plataforma SecureOT transforma dados em decisões. A capacidade da plataforma de ir além da simples descoberta de ativos para fornecer visibilidade contextualizada e priorização de risco resulta em inúmeros benefícios para os negócios, a gestão de riscos, a conformidade e a geração de relatórios. Com esse recurso contextualizado de inventário de ativos, a Plataforma SecureOT pode consolidar milhares de dados em uma única visualização, possibilitando que as equipes:

  • Criem uma visão holística de cada ativo no nível do sistema de TO e de suas dependências, não apenas de um IP, software ou lista de usuários de endpoints
  • Identifiquem vulnerabilidades e erros de configuração em controladores, CLPs, IHMs e dispositivos em rede
  • Acelerem o reparo ao classificar os riscos com base na criticidade do ativo e nos requisitos de conformidade, adotando medidas relacionadas a ativos baseados no sistema operacional para fortalecer, corrigir, atualizar ou ajustar
  • Fortaleçam a resiliência com informações em tempo real sobre o status do patch, contas de usuário e outros controles de segurança de defesa em profundidade
  • Simplifiquem as operações de segurança ao integrar dados do inventário em fluxos de trabalho de governança, geração de relatórios e gestão de risco
  • Gerenciem o ciclo de vida dos ativos, incluindo inventário, monitoração, gestão de patches e desativação para reduzir os riscos de forma segura

Da visibilidade abrangente à conformidade confiável

A Plataforma SecureOT transforma a visibilidade dos ativos em resultados mensuráveis de segurança e conformidade. Com um inventário centralizado e contextualizado, sua equipe pode:

  • Reduzir a exposição ao risco por meio da gestão proativa de vulnerabilidades, abrangendo desde o ajuste do endpoint até o planejamento de capital para upgrades e obsolescência
  • Acelerar a reparação com identificação de patches e avaliação da configuração
  • Fortalecer a governança usando uma fonte única de verdade para geração de relatórios e auditorias

Essa mesma base de dados ajuda você a atender a padrões globais como IEC 62443, NIST CSF e NIS2 sem interromper a produção. Ao combinar contexto profundo de TO com informações acionáveis, a Plataforma SecureOT ajuda a proteger as operações, manter a disponibilidade e demonstrar conformidade com confiança.


Como a Plataforma SecureOT oferece visibilidade de TO segura

A Plataforma SecureOT usa um fluxo de trabalho comprovado que foi desenvolvido para a segurança operacional:

  • Descobrir: descoberta de ativos por meio de sensores de software em cada sub-rede, sem TAPs de hardware ou portas de amplitude
  • Identificar: principais atributos do dispositivo, como portas, endereços MAC e protocolos, usando métodos proprietários
  • Mapear: mais de 1.000 dados por ativo, incluindo software instalado, firmware e detalhes do sistema operacional, status do patch, configurações, contas de usuário e elementos de segurança, como antivírus e lista de permissões

Esse processo requer largura de banda limitada, evita varreduras ou scripts intrusivos e aproveita as comunicações seguras de OEM para dispositivos incorporados.

Peça uma demonstração
Fluxo da SecureOT

Contexto profundo de TO: o que você verá e por que isso importa

A Plataforma SecureOT oferece inteligência contextualizada que pode transformar a gestão dos riscos. Os dados são vinculados à criticidade dos ativos para que você saiba quais sistemas são mais importantes para a produção e a segurança. Além dos detalhes de hardware e software, a Plataforma SecureOT fornece dados de risco contextualizados, incluindo exposição a vulnerabilidades e controles compensatórios, possibilitando priorizar o que realmente impacta a disponibilidade e a resiliência.

Essa informação acionável diferencia a Plataforma SecureOT, permitindo tomar decisões mais rápidas e inteligentes, além de acelerar a prontidão para a conformidade.

Gráfico de Iceberg da Plataforma SecureOT

O que você verá em uma visão unificada:

  • Hardware: controladores, sensores, CLPs e IHMs
  • Software: firmware, sistemas operacionais e aplicativos
  • Rede: componentes, configurações e status EOL
  • Postura de segurança: relevância e status do patch, antivírus ou lista de permissões e conformidade da configuração
  • Usuários e contas: funções, grupos, idade da senha e políticas de domínio
  • Conformidade regulatória ou baseada em padrões

Por que escolher a Plataforma SecureOT para o inventário de ativos e a gestão do ciclo de vida

A Plataforma SecureOT foi projetada para ação e expansão. Enquanto outras ferramentas se restringem à descoberta, combinamos dados abrangentes de ativos com fluxos de trabalho integrados, ajudando você a gerenciar o ciclo de vida, a conformidade e o risco em um só lugar. Da velocidade de implantação à segurança operacional, os recursos da Plataforma SecureOT™ foram desenvolvidos para simplificar a complexidade e fornecer resiliência mensurável em todo o seu ambiente de TO.

rede em nuvem

100% baseado em software para implantação rápida, sem hardware adicional nem portas de amplitude

visibilidade de sinalização

Visibilidade profunda e ampla entre sub-redes, indo além da simples inspeção de pacotes

rede

Operacionalmente segura em ambientes OEM heterogêneos

monitor de dispositivos

Abordagem flexível, com e sem agente, para insights em tempo real, incluindo visibilidade de backplane e serial

relatório

Inteligência do ciclo de vida para apoiar a conformidade, a redução de riscos e a resiliência

Serviços gerenciados da Plataforma SecureOT

As habilidades e os recursos de TO disponíveis para proteger ambientes operacionais representam grandes desafios na cibersegurança industrial. Os serviços gerenciados da Plataforma SecureOT preenchem essa lacuna ao contar com nossos profissionais dedicados de cibersegurança, experientes em manutenção e suporte.

Serviços gerenciados da Plataforma SecureOT VANTAGEM DO CLIENTE
Mantenha o funcionamento da Plataforma SecureOT com atualizações trimestrais, incluindo integridade e desempenho Reduza a necessidade de pessoal para apoiar a manutenção contínua e a confiança na tecnologia projetada para garantir disponibilidade ininterrupta
Gerencie ações contínuas de inventário e descoberta de ativos Tome decisões orientadas por dados com base em um inventário de ativos permanentemente atualizado
Suporte para sua estratégia de cibersegurança e diretriz para impulsionar continuamente o crescimento em seu programa Trabalhe com um parceiro de confiança para fortalecer sua postura de segurança de TO e aproveitar ao máximo as ferramentas disponíveis para proteção e conformidade
Pronto para ver a Plataforma SecureOT em ação?

Solicite uma demonstração e confira como a Plataforma SecureOT oferece visibilidade abrangente de TO, redução de risco priorizada e conformidade confiável.

Peça uma demonstração

Outros também viram

Loading
Loading
Loading
Loading

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Cibersegurança de TO industrial – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left Inventário de ativos e gestão do ciclo de vida com SecureOT
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.