Loading

Front End Engineering and Design

Sucesso duradouro desde o início
Front End Engineering and Design hero image
Serviços de consultoria e integração
  • Estratégia de transformação digital
  • Front End Engineering and Design
  • Contratante de automação principal
  • Gestão do projeto

Há décadas, nossos especialistas globais têm alcançado o equilíbrio certo entre tecnologia e experiência no setor. Oferecemos serviços de FEED em setores pesados como petróleo e gás, indústria química, mineração e metalúrgica. Também prestamos esses serviços em setores leves como alimentos e bebidas e ciências da vida. Nossa missão é reduzir riscos e maximizar o retorno do investimento.


O FEED leva ao sucesso

O sucesso depende de um planejamento adequado

O FEED desempenha um papel fundamental no sucesso dos projetos. Mais do que uma estimativa de custo, o FEED abrange escopo do projeto, orçamento, custo total de propriedade, prazo de implementação e apreciação de risco. Todos esses fatores são combinados para ajudar a reduzir riscos e incertezas durante as fases detalhadas de engenharia e comissionamento. Esse risco reduzido possibilita agregar valor em todo o ciclo de vida de produção.

Por meio do FEED, é possível obter:

  • Menores custos de ciclo de vida
  • Menores riscos técnicos, de programação e custos do projeto
  • Menor tempo de ativação da fábrica e substituição de produtos
  • Menores riscos de saúde, segurança e meio ambiente e de conformidade
  • Melhora na identificação e na redução de riscos

O FEED ajuda a identificar riscos e estabelecer escopo, orçamento e programação bem definidos. Um estudo do FEED ajuda a ter mais sucesso durante a implementação, ativação e produção, minimizando os riscos globais do projeto.

Folheto de FEED
Main Image
Folheto
Folheto de FEED

Recursos de FEED para processos, segurança, mecânica, qualidade, instrumentação, energia elétrica, controle e rede, informações e equipamentos embalados.

Faça o download agora

Um importante operador de petróleo e gás tem sucesso com o FEED
Main Image
Estudo de caso
Um importante operador de petróleo e gás tem sucesso com o FEED

Operador de petróleo e gás melhora e atualiza suas operações

A Total E&P UK Ltd. recorreu à Rockwell Automation em busca de engenheiros, componentes e suporte para atualização de sistemas em suas plataformas. Os resultados:

  • A instalação simultânea e o uso eficaz do tempo de parada programada praticamente não afetaram a produção
  • Controle remoto da plataforma
  • Peças sobressalentes, manutenção e fornecedores comuns em diversas unidades
  • Uso de equipamentos existentes, como infraestrutura do sistema de segurança e gabinetes
  • Melhora da ergonomia do operador
  • Um excelente registro de ausência de LTIs durante o projeto
  • Indicação para o prêmio de segurança de HSE
Ler agora
Gold Fields reduz os riscos com o FEED
Main Image
Estudo de caso
Gold Fields reduz os riscos com o FEED

A integração total tornou a South Deep Gold Mine mais eficiente

Nossos engenheiros ajudaram a realizar uma visão de cliente a longo prazo: ser líder global em mineração sustentável de ouro. Essa visão foi o principal projeto de expansão na África do Sul. Os resultados:

  • Visualização abrangente da fábrica e relatórios com KPIs predefinidos
  • Controle de processo centralizado
  • Decisões de negócios mais conscientes
  • Melhora da capacidade
  • Risco mínimo de incompatibilidade reversa
  • Rapidez na entrega do sistema de controle
Ler agora
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de consultoria e integração
  4. Chevron LeftChevron Left Front End Engineering and Design
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.