Loading

Industriële computers en monitoren

Visualisatie- en computingproducten bieden u een venster op essentiële productiedata, procesinformatie en bedrijfsgegevens. In elk type industrie, toepassing en productieomgeving versnellen deze producten de ontwikkeling en verbeteren ze de werking.

Onze industriële computers bieden oplossingen voor de fysieke beperkingen en vereisten van uw omgeving. Computers zonder beeldscherm bieden een verscheidenheid aan opties in vormfactoren, RAM, opslag, prestaties, bedrijfstemperaturen en optische stations. Computers met geïntegreerd beeldscherm zijn verkrijgbaar in verschillende schermformaten, opslagopties, prestatiepakketten en modellen met ingebouwde toetsenblokken.

Main Image
Computers voor gevaarlijke omgevingen

Onze computers die zijn gecertificeerd voor gevaarlijke locaties omvatten een productfamilie die bestand is tegen extreme temperaturen. In sectoren zoals olie en aardgas, chemicaliën en mijnbouw wordt gebruikgemaakt van potentieel explosieve materialen op plaatsen waar hardware het vaak zwaar te verduren heeft. Deze computers zijn ontworpen om extreme temperaturen te weerstaan. Deze computers kunnen IECEx-, ATEX-, INMETRO- en UL-gecertificeerd zijn voor gevaarlijke locaties. Geprojecteerde capacitieve (PCAP) en analoog resistieve aanraakterminals zijn beschikbaar.

Main Image
Industriële computers

Onze computers voor industriële omgevingen bieden oplossingen voor de fysieke beperkingen en vereisten van uw omgeving. Computers zonder beeldscherm bieden een verscheidenheid aan opties in vormfactoren, RAM, opslag, prestaties, bedrijfstemperaturen en optische stations. Computers met geïntegreerd beeldscherm zijn verkrijgbaar in verschillende schermformaten, opslagopties, prestatiepakketten en modellen met ingebouwde toetsenblokken.

Main Image
Industriële monitoren

Industriële monitoren zijn voorzien van de nieuwste LCD flat panel-technologie voor veeleisende industriële omgevingen. Onze VersaView 6300-serie biedt diverse typen aanraakschermen en schermranden. Onze industriële monitoren van de 6186M-serie zijn geschikter in omgevingen voor speciale doeleinden, zoals ruimten van Class I, Div. 2 en voor voedingsmiddelen & dranken. 

Main Image
VersaView thin clients

Onze VersaView® thin clients bieden exclusieve integratie met ThinManager®-software en zijn ideaal voor de gedistribueerde toepassingen van ThinManager. De thin clients worden gebruikt om content weer te geven die wordt geleverd door een externe ThinManager-server. U kunt meerdere thin clients installeren in uw fabriek of faciliteit en er verschillende rollen aan toewijzen, maar ook profiteren van het gemak dat ze allemaal worden onderhouden door de ThinManager-server. Alle content blijft op de server staan, zodat de uitvaltijd beperkt is in het geval van een defect.