Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
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
Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken

QuickStick Intelligent lopende bandsysteem

Snel, schoon, efficiënt
QuickStick Intelligent lopende bandsysteem
Onafhankelijke wagentechnologie
  • iTrak: intelligente aandrijfsystemen
  • MagneMover Lite Intelligent lopende bandsysteem
  • QuickStick Intelligent lopende bandsysteem

QuickStick® is een intelligent transportsysteem dat de doorvoersnelheid verhoogt en de totale eigendomskosten verlaagt. Het biedt markten voor montage- en procesautomatisering een sneller, schoner en efficiënter alternatief voor pallettransportsystemen.


Sneller dan een traditionele transportband

Dankzij MagneMotion® lineaire-motortechnologie kunnen QuickStick modules end-to-end worden geconfigureerd, waarbij een elektromagnetische kracht wordt opgewekt waarmee dragers tot 10 keer sneller kunnen worden verplaatst dan bij traditionele systemen. QuickStick kan snel en eenvoudig worden geïntegreerd in de Logix-besturingsomgeving met Studio 5000® Applicatiecodebeheerder met Machine Builder-bibliotheken. Complexere bewegingsprofielen zijn mogelijk met behulp van een SYNC IT-controller met een Allen-Bradley PLC en snelle voertuigpositie-feedback. Kenmerken:

  • Motoren beschikbaar in normale en hoge stuwkracht
  • Onafhankelijke en bidirectionele voortstuwing en controle van het laadvermogen
  • Minder bewegende delen, dus minder onderhoud
  • Lagere energiebehoefte dankzij zeer efficiënte synchrone motoren
  • Geen stroom-/communicatiekabels op voertuigen, waardoor lange reisafstanden en superieure flexibiliteit mogelijk zijn
  • De ingebouwde antibotsingsfunctie helpt schade aan ladingen te voorkomen
  • CE-markering en UL-erkenning
Loading
QuickStick Technology: Fast, Clean, Efficient
Main Image
Overview
QuickStick Technology: Fast, Clean, Efficient

QuickStick is an intelligent conveyor system that offers increased throughput and a lower cost of ownership. Learn more in this video.

Watch Now
Loading
Master Production with Independent Cart Technology
Main Image
Case Study
Master Production with Independent Cart Technology

KUKA evaluated the standard automation systems used in auto manufacturing facilities and saw an opportunity to create a system that would be flexible, efficient and cost effective.

Read Now
Brochure Onafhankelijke wagentechnologie
Main Image
Brochure
Brochure Onafhankelijke wagentechnologie

Lees meer over een nieuwe generatie lineaire motoren die aanzienlijk betere prestaties leveren dan conventionele transportbanden.

Nu downloaden

QuickStick 100

Hoge doorvoersnelheid voor kleine tot middelgrote ladingen

De QuickStick 100 biedt snelle, efficiënte en schone automatisering voor ladingen tot 100 kg. Toestemmingen om te verplaatsen worden gevraagd en verleend in milliseconden, wat leidt tot een soepele en continue beweging op een onbelemmerd pad. De QuickStick 100 regelt de snelheid en acceleratie van het voertuig op basis van de limieten die zijn gespecificeerd door het door de gebruiker gedefinieerde bewegingsprofiel en de systeemconfiguratie.

Beschrijving: Lineaire motor met ingebouwde aandrijving, controller en positiedetectie
Versnelling: Afhankelijk van de massa tot 1 G
Snelheid: Snelheden tot 2,5 m / s
Statorlengte: 1 m en 0,5 m
Voertuigen per meter: Maximaal 5 afhankelijk van de magneetreeks
Minimale voertuiglengte: 150 mm
Newton stuwkracht per meter: Meer dan 430 N stuwkracht per meter
Afmetingen magneetreeks: 3 ... 20 cycli [142 ... 958 mm], enkele en brede reeks [78 mm en 129 mm]
Fysieke gaten tussen motor en magneet: 1...9 mm
Behuizing: Aluminium chassis met roestvrijstalen kap
Afgedichte motoren beschikbaar voor vacuüm, ondergedompelde of extreme omgevingen: Nee
Herhaalbaarheid: ± 0,50 mm bij gespecificeerde spleet en wrijving, ± 0,10 mm bereikbaar met kalibratie.

Bekijk onafhankelijke wagenproducten en accessoires
QuickStick 100

QuickStick HT

QuickStick HT

Intelligente automatisering voor zware belastingen

QuickStick HT is ontworpen voor snel, nauwkeurig transport van zware lasten tot duizenden kilo's. Het is de ideale oplossing voor auto-montage of andere industriële toepassingen, maar ook voor cleanrooms, handschoenenkasten of ondergedompelde toepassingen. De QuickStick HT is gemakkelijk te gebruiken, of u nu een bestaande lijn vernieuwt of een nieuw systeem ontwikkelt met behulp van de nieuwste technologieën.

Beschrijving: Lineaire motor met aparte aandrijving en controller en geïntegreerde positiedetectie
Versnelling: Afhankelijk van de massa tot 6 G
Snelheid: Snelheden tot 3,5 m / s
Statorlengte: Enkele breedte: 1 m en 0,5 m, dubbele breedte: 0,5 m
Voertuigen per meter: 2
Minimale voertuiglengte: 240 mm
Newton stuwkracht per meter: Enkele breedte: meer dan 2500 N stuwkracht per meter, dubbele breedte: meer dan 5000 N stuwkracht per meter
Afmetingen magneetreeks: 2 ... 8 cycli [238 ... 958 mm], enkele en dubbele breedte [104 mm en 206 mm]
Fysieke gaten tussen motor en magneet: 4...22 mm
Behuizing: Roestvrij staal
Afgedichte motoren beschikbaar voor vacuüm, ondergedompelde of extreme omgevingen: Ja
Herhaalbaarheid: +/- 1 mm

Bekijk onafhankelijke wagenproducten en accessoires
Wilt u bespreken hoe onafhankelijke winkelwagentechnologie u kan helpen slimmer te bewegen?
Contact opnemen

Informatiebronnen

Bekijk alle software, firmware, documenten en training die u nodig hebt om het meeste uit uw onafhankelijke investering in winkelwagentechnologie te halen.

Firmware en software

  • QuickStick 100 Producten en downloads
  • QuickStick HT Producten en downloads

Hulpmiddelen

  • Applicatiecodebeheerder
  • Applicatiecodebibliotheken

Technische documentatie

Bekijk de onafhankelijke technische documenten van de wagentechnologie

Loading
Training for MagneMotion Technology
Rockwell Automation on Aug. 16, 2017 in Cleveland, OH.
Overview
Training for MagneMotion Technology

Maximize the potential of independent cart technology with the help of comprehensive training courses.

Learn More

Main Image

Heeft u een aangepaste oplossing nodig?

We kunnen met u samenwerken om Independent Cart Technology te implementeren in een breed scala aan toepassingen met ladingen van ounces tot honderden ponden. Profiteer van een oplossing op maat met alle voordelen van LSM, terwijl u precies aan uw behoeften voldoet.

Neem contact met ons op over aangepaste toepassingen
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Onafhankelijke wagentechnologie Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick Intelligent lopende bandsysteem Chevron RightChevron Right