FactoryTalk Analytics 플랫폼

산업용 사물인터넷 애플리케이션

FactoryTalk® Analytics™ 플랫폼은 FactoryTalk Analytics DataView, FactoryTalk Analytics DataFlowML 및 FactoryTalk Analytics Edge가 포함된 번들 제품입니다.

이 플랫폼은 에지에서 엔터프라이즈까지 확장 가능한 분석을 지원하고 다양한 데이터 형식에서 데이터를 수집할 수 있습니다. 또한 협업 데이터 분석을 위해 셀프 서비스 머신 러닝 및 데이터 매시업 같은 기능도 지원합니다.

FactoryTalk Analytics 플랫폼에는 공통 플랫폼 하나를 기반으로 구축된 여러 애플리케이션이 포함되어 있기 때문에 필요한 품목만 구입하고 확장할 수 있습니다. 데이터 소스 및 소비자에 최대한 가깝게 실행할 수 있습니다. 기술 투자를 활용하고 플랫폼 중립을 유지하십시오. 반복 가능한 작업 및 애플리케이션에 대한 IT 및 데이터 과학자 전문성의 필요성을 최소화할 수 있습니다.

데이터 검색/융합

더 나은 의사결정을 내리려면 장치, 데이터 및 이를 사용하는 사람과 최대한 가까이에서 통찰력을 수집해야 합니다. 바로 이때 최소의 의사결정으로 프로세스, 시간 및 자재 관리에 미치는 영향을 극대화할 수 있습니다.

FactoryTalk Analytics Edge는 에지에서 바로 예측 머신 러닝을 포함하여 데이터 캡처, 변환 및 분석 기능을 제공합니다. 분석을 위해 생산 현장 데이터를 빠르게 수집하고 구성할 수 있습니다. 비효율성의 원인을 신속하게 찾고 수정하여 제조 수율, 종합설비효율, 비즈니스 결과에 중요한 기타 요인을 제어할 수 있습니다.

통찰력 얻기/적용

FactoryTalk Analytics DataFlowML은 의사결정 과정에서 불일치를 제거하여 전체 수익성을 개선하는 데 도움을 줍니다. 이 소프트웨어를 사용하면 데이터 트렌드를 파악하고 통찰력을 사전에 제시할 수 있습니다. 가동 중단 시간이나 품질 이벤트가 발생하기 전에 이상을 수정할 수 있습니다. 머신 러닝을 사용하여 인간의 노력을 줄일 수 있습니다.

셀프 서비스 지원

생산 현장에서 무슨 일이 일어나는지 알아야 합니다. 또한 직접 신속하게 컨텍스트를 파악하고 이벤트를 분석할 수도 있어야 합니다.

FactoryTalk Analytics DataView를 사용하면 클릭 한 번으로 만들 수 있는 직관적인 셀프 서비스 스토리보드를 통해 통찰력을 더 빠르게 얻을 수 있습니다. 자연 검색 언어를 사용하여 즉시 문제를 질문하고 진단하고 해결할 수 있습니다. 신속한 의사결정으로 생산을 엄격히 관리하고 수익을 극대화하십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/analytics/ko/KR_det_factorytalk-analytics-platform row-4

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.