바이오매스 발전소 건설사, 에너지 효율성 향상

바이오매스 발전소 건설사, 에너지 효율성 향상

과제

  • 태국 내 최초로 효율적이고 신뢰할 수 있는 시스템을 통해 폐기물과 손실을 줄이는 DCS 발전 시스템 건설해야 했습니다.

솔루션

  • Process System Estimator (PSE) 설계 도구
  • DCS 와 Web Reporting System
  • FactoryTalk® Historian이 포함 된 통합 아키텍처로 다양한 계산, 추정 및 정보를 생성하는 통계 프로세스를 위해 중요한 시계열 데이터를 수집합니다.
  • FactoryTalk VantagePoint는 표준 및 지침에 따라 경보보고 및 경보 대시 보드를 자동으로 제공하는 중앙 집중식 데이터 소스를 제공합니다.

결과

  • 신뢰성 향상, 배선 및 설치 비용 절감
  • 이중화 시스템으로 일관되고 신뢰할 수 있는 생산 보장
  • 운영 작업 편리성
  • 정확한 데이터 리포팅 및 실시간 웹 기반 리포팅
  • 예산과 시간 내에 설치되는 새로운 제어 시스템

태국의 바이오매스 발전소 건설회사는, 로크웰 오토메이션의 솔루션으로 에너지 효율적이고 신뢰할 수 있는 공정을 위한 필수 솔루션을 알아냈습니다.

시스템 통합, 엔지니어링 및 기술 지원 솔루션 분야에  폭넓은 전문성 가진 태국의 바이오매스 발전소 건설 회사가 발전소의 효율성 개선을 위한 의견 및 지원을 구하기 위해 로크웰 오토메이션을 찾았습니다. 이 회사는 지난 10년간  분산제어시스템(Distributed Control System : DCS) 를 갖춘 최초의 친환경 발전소를 포함한15 개의 바이오매스 발전소를 태국에 건설했습니다.

친환경 발전소에서는 엔지니어들이 기술을 통해 우드칩 같은 폐기물을 에너지로 전환하는데, 이를 가장 효율적인 방법으로 수행하기 위해 높은 수준의 제어와 함께 지속적이고 신뢰할 수 있는 시스템이 필요했습니다.

현장 지원

회사는 그들의 목표 달성에 도움이 될 수 있는  End-to-End솔루션에 대한 의견과 지원을 구하기 위해 로크웰 오토메이션을 찾았습니다.

솔루션에 포함된 ‘Process System Estimator’ (PSE) 설계도구는 분산 제어 시스템 (DCS)BOM (Bill of Material)이 고가용성 요구사항을 충족하는지 검증하는데 도움이 됩니다. DCS 와 웹 기반 레포팅 시스템(Web Reporting System)은 현장에서 모든 설정이 올바르게 완료되었는지 확인하는 로크웰 오토메이션 기술지원팀의 현장 지원과 함께 설치되었습니다.

발전소는 사용자 친화적이며 유의미한 웹 대시보드를 생성하는 PlantPAx® 공정 자동화 시스템, PowerFlex 의 자동 디바이스 설정기능 (ADC, Automatic Device Configuration), FactoryTalk VantagePoint의 위젯 라이브러리를 포함하는 통합 아키텍처를 활용하여 발전소에 대한 실시간 관련 정보를 표시합니다.



기타 설치 솔루션 :

  • FactoryTalk® Historian - 다양한 계산, 예측, 정보 생성 통계 절차를 위한 주요 시계열 데이터 수집
  • PanelView™ Plus 7 판넬 설치형 오퍼레이터 인터페이스
  • PowerFlex® 753 & PowerFlex® 525 가변 속도 드라이브(VSD, Variable Speed Drive)
  • Stratix® 5700 산업용 매니지드 이더넷 스위치. Cisco®  네트워크 기술의 매니지드 네트워크 스위치
  • EtherNet/IP™ 네트워크 - I/O를 위한 Device Level Ring (DLR)로 발전소 전체에 원활한 통신 제공
  • 3rd-party 통신 인터페이스

바람직한 결과를 만들어내는 효율적인 시스템

전체 시스템 아키텍처는 8개월 동안에 실행했으며 프로젝트는 정해진 일정과 예산 내에 마쳤습니다.

이 솔루션으로 작업자들은 더욱 쉽게 제어 작업을 할 수 있었으며 DCS 라이브러리 사용에 드는 시간이 줄었습니다. 중복된 시스템을 제거함으로써 일관되고 독립적인 생산 구조가 실현되고, 발전소의 신뢰성이 향상되었습니다. 발전소의 직원들은 이 생산 시스템의 운영 방법을 쉽게 배울 수 있습니다.

정확한 일일 운영 및 동향 보고서가 작성되어 경영진에게 이메일로 전송되었고 직원들은 실시간 웹 리포팅에 접속할 수 있게 되었습니다. 로크웰 오토메이션의 실시간 웹기반 리포팅 시스템(Web Reporting System)은 확장된 데이터와 진단 기능을 제공하는 것 이외에도 실시간 이력 및 예측 데이터에 접근할 수 있게 하여 생산 라인에서 문제가 발생하기 전에 이를 확인할 수 있습니다. 이로써 운영이 둔화되는 것을 막을 수 있는 필요 조치를 취할 수 있게 되었으며 노동시간과 생산 비용을 절감하고 데이터를 비즈니스 예측에 사용할 수 있게 되었습니다.

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

발행물 신청

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.