Loading

Micro850 컨트롤러 트레이닝 워크스테이션(미조립)

부품 번호: ABT-TDM850

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDM850 트레이닝 워크스테이션

워크스테이션 기능

이 장치는 조립되지 않은 버전으로 제공됩니다. 장치는 전원 공급 장치의 장착 및 입력측 배선이 사전 조립된 상태로 제공됩니다.

포함된 배선 키트와 배선 다이어그램을 사용하여 나머지 구성요소를 설치, 배선, 구성, 프로그래밍 및 문제 해결할 수 있습니다.

  • Micro850 컨트롤러, 이산 및 아날로그 I/O 장치, 플러그인 모듈 및 확장 I/O 모듈을 포함한 제어 하드웨어
  • 이산 및 아날로그 I/O 장치에는 푸시버튼, 셀렉터 스위치, 파일럿 라이트, 아날로그 출력 미터, 포텐셔미터 및 열전대가 포함됩니다.

추가 카탈로그 번호

  • ABT-TDM850KIT (배선 키트)

교육 목적

조립되지 않은 버전은 기본 설치, 배선, 구성 및 문제 해결에 대한 실습 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

주요 구성 요소

네트워크 하드웨어

  • Micro850® 컨트롤러

제어 하드웨어

  • Micro800® 데이터 로그, 레시피 백업 및 고정밀도
  • Micro800 메모리 모듈 4MB RTC 플러그인
  • Micro 컨트롤러 아날로그 입력 모듈
  • Micro 컨트롤러 아날로그 출력 모듈
  • 11 × 단자대

작업자 인터페이스 패널

  • 포텐셔미터

장치 치수

  • 높이: 11.5″(29.5cm)
  • 길이: 18.5″(47cm)
  • 깊이: 10″(25.5cm)
  • 무게: 16lbs.(7.5kg)

배선 키트

  • 후크업 전선
  • 20AWG 적색 전선
  • 20AWG 흑색 전선
  • 20AWG 청색 전선
  • 모든 제공 전선에 맞는 크기의 단자
  • 4″ 케이블 타이

220-240V 플러그 옵션

EMEA/AP에서 사용되는 워크스테이션용 220-240V 플러그 옵션에 대한 사용 가능한 문서는 Literature Library에서 확인하십시오(GMST10-PP524).

관련 제품

워크스테이션은 다음 제품과 함께 사용할 수 있습니다.

  • 모든 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어 절차 가이드
  • ControlLogix 문제 해결 가이드(ABT-1756-TSJ50)
  • ControlLogix/Studio 5000® 커리큘럼의 다양한 랩 책자

주문 시 유의사항

  • 케이스가 있는 유닛을 주문하려면 부품 번호 끝에 C를 추가하십시오.
  • 조립되지 않은 버전을 분해하고 재조립하려면 추가 배선 키트 ABT-TDM850KIT을 구입할 수 있습니다.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 교육 워크스테이션