Loading

Micro820™ HMI 교육용 워크스테이션

부품 번호: ABT-TDCCEDU2-A

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint

워크스테이션 기능

Micro820™ HMI 교육용 워크스테이션은 학습자에게 장비 수준의 제어 및 시각화 애플리케이션을 개발하고 테스트할 수 있는 소형 플랫폼을 제공합니다. Micro820™ 컨트롤러와 PanelView™ 800 그래픽 터미널을 통합한 이 워크스테이션을 통해 사용자는 컨트롤러 로직을 생성하고, 운영자 인터페이스를 개발하고, 장치 간 통신을 설정하며, 제조 환경에서 일반적으로 사용되는 산업 자동화 기술에 대한 실습 경험을 얻을 수 있습니다.


교육 목적

이 워크스테이션은 컨트롤러 프로그래밍, HMI 개발, 장치 통신, 시스템 구성 및 문제 해결에 대한 실습 경험을 제공함으로써 학습자에게 산업 자동화의 기본을 소개하도록 설계되었습니다. 실습을 통해 학생들은 컨트롤러와 오퍼레이터 인터페이스가 함께 작동하여 산업 프로세스를 모니터링하고 제어하는 방법을 배우며, 장비 수준 자동화 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 기술을 습득합니다.

주요 구성 요소

네트워크 하드웨어

  • 산업 이더넷 통신 케이블

제어 하드웨어

  • Micro820™ 컨트롤러
  • 24VDC 전원 공급장치
  • 단자대 어셈블리

Operator Interface Panel

  • PanelView™ 800 7″ 그래픽 터미널

장치 치수

  • 폭: 16″(406mm)
  • 높이: 11.75″(298mm)
  • 깊이: 7.94″(202mm)

220-240V 플러그 옵션

EMEA/AP에서 사용되는 워크스테이션용 220-240V 플러그 옵션에 대한 사용 가능한 문서는 Literature Library에서 확인하십시오(GMST10-PP524).


교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

액세스 방법

제공되는 대면 과정과 현재 과정 일정을 확인하려면  교육 서비스 포털을 확인하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?

전화: 440-646-3434, 옵션 7 또는 교육 등록 전문가에게 이메일 보내기

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 ...
  4. Chevron LeftChevron Left 교육 워크스테이션
  5. Chevron LeftChevron Left 교육 워크스테이션
  6. Chevron LeftChevron Left Micro820™ HMI 교육용 워크스테이션(ABT-TDCCEDU2-A)