Loading

PowerFlex® 535 드라이브 데모 워크스테이션

부품 번호: ABT-MDPF535, ABT-MDPF535-CE(EMEA 지역 전용)

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint

워크스테이션 기능

PowerFlex 535 데모 워크스테이션은 드라이브 제어, 장비 통합 및 EtherNet 연결을 시연할 수 있는 소형 실습 플랫폼을 제공합니다. 고객 시연, 기술 교육 및 제품 친숙화를 위해 설계된 이 워크스테이션은 PowerFlex 535 드라이브(엔코더 포함), PointMax 분산 I,O, 통합 제어 장치 및 저전압 모터 부하를 독립형 패키지에 결합합니다.

사용자는 물리적 푸시 버튼을 사용하여 모터 방향을 시작, 정지 및 변경하면서 실시간으로 드라이브 작동 및 I,O 상호 작용을 관찰할 수 있습니다. 이 워크스테이션은 모터 제어, 파라미터 구성, EtherNet 통신 및 분산 I,O 통합과 같은 주요 기능을 강조합니다. 휴대용 설계로 일반적인 애플리케이션 시나리오, 시운전 절차 및 문제 해결 기술을 시연할 수 있는 안전하고 반복 가능한 환경을 제공합니다.

이 워크스테이션의 CE 준수 버전도 EMEA 지역의 고객에게 제공될 예정입니다. 해당 CE 요구 사항을 충족하는 워크스테이션이 필요한 고객은 ABT-MDPF535-CE를 주문해야 합니다.


교육 목적

이 워크스테이션은 PowerFlex 535 드라이브 운전 및 통합 아키텍처 개념에 대한 실무 경험을 쌓고자 하는 고객, 대리점, 영업 팀 및 서비스 담당자를 위한 것입니다. 이 워크스테이션은 드라이브 설정, 제어 기능, I/O 통합 및 기본 문제 해결을 위한 실습 학습 도구로서, 머신 레벨 애플리케이션의 모범 사례를 강화합니다.

주요 구성 요소

네트워크 하드웨어

  • EtherNet 통신 인터페이스
  • PointMax 5034 EtherNet 어댑터
  • 산업용 이더넷 케이블링

제어 하드웨어

  • PowerFlex® 535 AC 드라이브
  • PowerFlex® 535 인크리멘털 엔코더 카드
  • PointMax 5034 분산 I,O 플랫폼
  • 24VDC 전원 공급장치
  • 저전압 데모 모터
  • 847A 인크리멘털 엔코더

오퍼레이터 인터페이스 패널

  • 시작/정지 및 방향 제어 푸시 버튼
  • 세이프티 오프 회로 및 바이패스 제어
  • 드라이브 전원 선택기
  • 아날로그 속도 기준 전위차계
  • 아날로그 전압계
  • 상태 표시기

장치 치수

  • 폭: 22.38″(568mm)
  • 높이: 12.38″(314mm)
  • 깊이: 7.27″(185mm)

220-240V 플러그 옵션

EMEA/AP에서 사용되는 워크스테이션용 220-240V 플러그 옵션에 대한 사용 가능한 문서는 Literature Library에서 확인하십시오(GMST10-PP524).


교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

액세스 방법

제공되는 대면 과정과 현재 과정 일정을 확인하려면  교육 서비스 포털을 확인하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?

전화: 440-646-3434, 옵션 7 또는 교육 등록 전문가에게 이메일 보내기

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 ...
  4. Chevron LeftChevron Left 교육 워크스테이션
  5. Chevron LeftChevron Left Distributor Demo Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left PowerFlex® 535 드라이브 데모 워크스테이션(ABT-MDPF535)