Loading

Compact GuardLogix® 안전 데모 워크스테이션

부품 번호: ABT-MDMRSZ

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint

워크스테이션 기능

Compact GuardLogix® 안전 데모 워크스테이션은 CompactLogix 아키텍처 내에서 통합 장비 안전, 표준 제어 및 시각화 기술을 시연할 수 있는 휴대용 플랫폼을 제공합니다. Compact GuardLogix® 5380 컨트롤러, 안전 I,O, 표준 I,O 및 PanelView™ 5510 그래픽 터미널을 결합한 이 워크스테이션을 통해 사용자는 EtherNet 통신을 사용하는 통합 안전 솔루션의 이점을 경험하면서 안전 및 제어 애플리케이션을 탐색할 수 있습니다.


교육 목적

이 워크스테이션은 사용자가 Compact GuardLogix® 기술을 사용하여 통합 안전 및 제어 솔루션을 구현하는 방법을 이해할 수 있도록 설계되었습니다. 실습 데모를 통해 사용자는 안전 컨트롤러 구성, 표준 I,O 및 안전 I,O 통합, 운영자 인터페이스 개발, 시스템 진단, EtherNet 통신을 경험하면서 통합 아키텍처가 장비 설계, 작동 및 유지보수를 간소화하는 방법을 배울 수 있습니다.

주요 구성 요소

네트워크 하드웨어

  • EtherNet 통신 인프라
  • 산업용 이더넷 케이블링

제어 하드웨어

  • Compact GuardLogix® 5380 컨트롤러
  • 5069 표준 I,O 모듈
  • 5069 안전 입력 모듈
  • 24VDC 전원 공급 장치

운영자 인터페이스 패널

  • PanelView™ 5510 9″ 그래픽 터미널
  • Compact 데모 장착 플랫폼
  • USB 프로그래밍 인터페이스

장치 치수

  • 폭: 19.50″(495mm)
  • 높이: 9.94″(252mm)
  • 깊이: 5.67″(144mm)

220-240V 플러그 옵션

EMEA/AP에서 사용되는 워크스테이션용 220-240V 플러그 옵션에 대한 사용 가능한 문서는 Literature Library에서 확인하십시오(GMST10-PP524).


교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

액세스 방법

제공되는 대면 과정과 현재 과정 일정을 확인하려면  교육 서비스 포털을 확인하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?

전화: 440-646-3434, 옵션 7 또는 교육 등록 전문가에게 이메일 보내기

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 ...
  4. Chevron LeftChevron Left 교육 워크스테이션
  5. Chevron LeftChevron Left Distributor Demo Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left Compact GuardLogix® 안전 데모 워크스테이션(ABT-MDMRSZ)