Loading

1834 EtherNet 인캐비닛 데모 워크스테이션

부품 번호: ABT-MD1834EIC, ABT-MD1834EIC-CE(EMEA 지역 전용)

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint

워크스테이션 기능

이 데모는 EtherNet 연결성을 갖춘 직접 온라인(DOL) 시동 기술을 사용하여 모터 제어 통합을 보여주는 소형 실습 플랫폼을 제공합니다. 고객 데모, 기술 교육 및 제품 친숙화를 위해 설계된 이 워크스테이션에는 1834-AENTR Stratix 4400 게이트웨이 인터페이스, 1486 평면 미디어, 100-E 컨택터, 모터 스타터 및 800F 패널 오퍼레이터를 제어하기 위한 통신 인터페이스가 포함되어 있습니다. 자체 패키지에는 통합된 5380 Compact GuardLogix 컨트롤러가 포함되어 있습니다.

사용자는 물리적 푸시 버튼을 사용하여 모터 스타터를 시작하고 중지할 수 있습니다. 또한, 이 데모 박스에는 팬, 드릴 또는 소형 헤어 드라이어와 같은 소형 모터 또는 저항 부하를 연결하기 위한 표준 120V AC 소켓이 포함되어 있습니다. 이 외부 부하 연결을 통해 사용자는 AC 모터 작동을 시각화하고 모터 전류(암페어), 열 용량 사용률(TCU%) 및 실시간 고장 감지 등 작동 데이터를 모니터할 수 있습니다. 이 워크스테이션은 모터 제어, 파라미터 구성, EtherNet 통신 및 peer-to-peer 기능과 같은 기능적 작동 및 주요 기능을 강화합니다. 휴대용 설계로 일반적인 애플리케이션 시나리오, 시운전 절차 및 문제 해결 기술을 안전하고 반복 가능한 환경에서 보여줍니다.

이 워크스테이션의 CE 준수 버전도 EMEA 지역의 고객을 위해 제공될 예정입니다. 해당 CE 요구 사항을 충족하는 워크스테이션이 필요한 고객은 ABT-MD1834EIC-CE를 주문해야 합니다.


교육 목적

이 워크스테이션은 1834 EtherNet 인캐비닛 솔루션의 작동 및 기능에 대한 실질적인 실습 경험을 원하는 고객, 대리점, 영업 팀 및 서비스 담당자를 위해 설계되었습니다. 시스템 설정, 장치 제어, 로컬 운영자 통합 및 기본 문제 해결을 위한 대화형 학습 플랫폼 역할을 합니다. 또한 실제 운영 시나리오를 보여주는 안전하고 반복 가능한 환경을 제공하여 장비 수준 애플리케이션에 대한 모범 사례를 강화합니다.

주요 구성 요소

네트워크 하드웨어

  • 1834-AENTR EtherNet 게이트웨이
  • 1486 평면 미디어 통신 시스템
  • EtherNet 통신 인터페이스

제어 하드웨어

  • Compact GuardLogix® 5380 컨트롤러
  • EtherNet 통신 기능이 있는 100-E 모터 스타터
  • 1834 보조 전원 탭
  • 120V/240VAC 전원 공급장치
  • 통합 배선 및 보호 구성요소

운영자 인터페이스 패널

  • EtherNet 통신이 가능한 800F 패널 운영자 푸시 버튼 및 상태 표시기

장치 치수

  • 폭: 19.50″(495mm)
  • 높이: 9.94″(252mm)
  • 깊이: 5.74″(146mm)

220-240V 플러그 옵션

EMEA/AP에서 사용되는 워크스테이션용 220-240V 플러그 옵션에 대한 사용 가능한 문서는 Literature Library에서 확인하십시오(GMST10-PP524).


교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

액세스 방법

제공되는 대면 과정과 현재 과정 일정을 확인하려면  교육 서비스 포털을 확인하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?

전화: 440-646-3434, 옵션 7 또는 교육 등록 전문가에게 이메일 보내기

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 ...
  4. Chevron LeftChevron Left 교육 워크스테이션
  5. Chevron LeftChevron Left Distributor Demo Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left 1834 EtherNet 인캐비닛 데모 워크스테이션