Loading

Studio 5000 Logix Designer 레벨 4: Kinetix 5700(CIP™) 프로그래밍 - e-Learning

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCN144-A-EL
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Motion Control Courses, Network and Cybersecurity Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 6시간
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정에서는 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션을 사용하여 CIP Motion™ 축을 구성, 테스트, 튜닝 및 프로그래밍하는 방법을 배웁니다.

Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development 과정에서 습득한 기술을 바탕으로 Logix 5000™ 아키텍처를 다축 CIP™ 모션 제어 시스템에 적용하는 방법을 배웁니다. 또한 장비 사양 문서를 신뢰할 수 있는 래더 로직 코드로 변환하는 데 필요한 효율적인 프로그래밍 기술을 연습합니다. 모든 Logix 5000 제품은 공통 기능과 공통 운영 체제를 공유하므로, 이 과정에서 배운 모션 제어 구성 및 프로그래밍 기술을 모션 제어가 가능한 모든 Logix 5000 컨트롤러에 적용할 수 있습니다.


필수 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • Motion Control Fundamentals 과정(CCN130)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development 과정(CCP143)

수강 대상

Logix 5000™ 모션 제어 시스템을 구성하고 프로그래밍해야 하는 개인이 이 과정을 수강해야 합니다. 또한 Logix 5000™ 시스템 및 일반 모션 제어에 이미 익숙한 학생만 이 과정을 수강해야 합니다.

목표

  • 시간 동기화 켜기
  • 모션 그룹 생성
  • EtherNet,IP 네트워크에서 통합 모션을 위한 서보 축 생성
  • Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어를 사용하여 드라이브 추가 및 구성
  • 서보 축을 드라이브에 연결
  • 축 구성
  • 후크업 테스트 실행
  • 디지털 입력 테스트
  • EtherNet,IP 네트워크에서 통합 모션을 위한 축 튜닝
  • 모션 애플리케이션을 위한 사용자 정의 데이터 형식 생성
  • 모션 직접 명령 사용
  • 통합 모션 애플리케이션 코드에서 단계 시퀀스 로직 사용
  • Motion Servo On(MSO) 명령어 프로그래밍
  • Motion Servo Off(MSF) 명령어 프로그래밍
  • Motion Axis Home(MAH) 명령어 프로그래밍
  • Motion Axis Stop(MAS) 명령어 프로그래밍
  • Motion Axis Move(MAM) 명령어 프로그래밍
  • Motion Axis Jog(MAJ) 명령어 프로그래밍
  • Motion Axis Shutdown(MASD) 명령어 프로그래밍
  • Motion Axis Fault Reset(MAFR) 명령어 프로그래밍
  • Motion Axis Shutdown Reset(MASR) 명령어 프로그래밍
  • 그룹 모션 명령어 프로그래밍
  • Motion Change Dynamics(MCD) 명령어 프로그래밍
  • 모션 이동 명령어의 병합 기능 프로그래밍
  • 프로젝트에 가상 축 추가
  • Motion Axis Gear(MAG) 명령어 프로그래밍
  • Motion Axis Position Cam(MAPC) 명령어 프로그래밍
  • Motion Axis Time Cam(MATC) 명령어 프로그래밍
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 교육 구독