Loading

Studio 5000 Logix Designer Level 3: 기본 래더 로직 해석 - e-Learning

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCCL21-EL
  • 타입: e-Learning
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 4시간
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 Studio 5000 Logix Designer® 래더 로직 명령어와 용어에 대해 더 자세히 이해할 수 있도록 돕는 기술 구축 과정입니다. 또한, 이 과정은 모든 Logix 5000™ 컨트롤러의 래더 로직 명령어를 해석하는 데 필요한 리소스를 제공합니다. Logix Designer 애플리케이션을 사용하여 주어진 기능 사양의 요구 사항을 충족하기 위한 기본 소프트웨어 작업을 수행할 기회가 주어집니다. 래더 로직 사용 외에도 래더 로직 기법, 확립된 표준, 그리고 래더 로직 해석을 위한 일반적인 규칙을 소개합니다.


전제 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: Logix 5000 System Fundamentals 과정(CCP146 또는 CCP146-EL) 또는 동등한 경험
  • Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting 과정(CCP153 또는 CCP153-EL)

수강 대상

Logix Designer 애플리케이션을 사용하여 래더 로직을 해석해야 하는 유지보수 담당자는 이 과정을 수강해야 합니다.

목표

  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 프로그램 제어 명령어 해석
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 타이머 및 카운터 명령어 해석
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 수학 명령어 해석
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 비교 명령어 해석
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 이동 명령어 해석
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 복사 및 파일 채우기 명령어 해석
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 교육 구독