Loading

제어 시스템용 네트워크 기본 사항

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP184-EL
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Network and Cybersecurity Courses
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 4시간
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 제어 시스템을 위한 견고한 네트워크 지식 기반을 구축하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이 과정은 기본적인 네트워크 기술, 용어 및 개념을 제공합니다. 이 과정의 주제는 다음과 같습니다.

  • 이더넷 아키텍처 및 설계
  • 데이터 전송 유형
  • 네트워크 및 InterVLAN 라우팅
  • IP, 서브넷 마스크 및 MAC 주소
  • CAM 및 ARP 테이블
  • VLAN 태깅 및 네트워크 세분화

또한 다음을 수행하는 방법을 배웁니다.

  • 엔드 장치의 IP 주소 구성
  • Stratix 스위치 설정 구성
  • Stratix 스위치에서 NAT 구성
  • Stratix 스위치에서 보안 구성
  • Stratix 스위치에서 트래픽 모니터링

선수 조건

이 과정에는 선수 조건이 필요하지 않습니다.

수강 대상

이더넷 네트워크에서 산업용 장치를 구성하고 유지 관리하는 책임이 있는 개인이 이 과정을 수강해야 합니다.

목표

  • 미디어 유형의 장점과 한계 파악
  • 대역폭, 속도 및 이중 통신 방식 정의
  • MICE 등급 표준 설명
  • 유니캐스트, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 데이터 설명
  • 연결된 경로와 정적/동적 라우팅의 차이점 설명
  • IP, 서브넷 마스크 및 MAC 주소 파악
  • CAM 및 ARP 테이블의 목적 정의
  • VLAN 태깅 및 네트워크 세분화 설명
  • 엔드 장치의 IP 주소 구성
  • 초기 Stratix 스위치 설정 구성
  • Stratix 스위치에서 VLAN 및 Smartports 구성
  • Stratix 스위치에서 NAT 구성
  • Stratix 스위치에서 보안 구성
  • 트래픽 모니터링을 위한 Stratix 스위치에서 포트 미러링 구성
  • EtherNet/IP Capacity Tool을 사용한 산업 자동화 네트워크 구성
  • Integrated Architecture Builder를 사용한 산업 자동화 네트워크 선택
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 교육 구독
  5. Chevron LeftChevron Left 제어 시스템용 네트워크 기본 사항