Loading

FactoryTalk Analytics DataView 기본

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: FTADV-EL
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Information Software Courses
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 13시간
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 FactoryTalk® Analytics 플랫폼을 소개하고 FactoryTalk® Analytics™ DataView 구성요소에 중점을 둡니다.

FactoryTalk Analytics DataView 제품은 사용자가 여러 데이터 소스에 걸쳐 비즈니스 통찰력을 생성할 수 있는 셀프 서비스 데이터 분석 플랫폼입니다. 이는 사용자가 데이터를 수집, 조회 및 분석할 수 있는 대화형 스토리보드가 포함된 직관적인 인터페이스와 산업 연결성에 중점을 두어 제조 환경을 위해 설계되었습니다.

면책 조항: 이것은 과정의 전체 버전이 아닙니다. 향후 FactoryTalk Analytics DataView 버전 4.0 출시와 일치하는 강의를 추가할 예정입니다. 이 강의에서는 다음 주요 릴리스에서 제공될 주요 기능 및 UI 변경 사항을 강조합니다.


전제 조건

없음

대상

FactoryTalk Analytics DataView 설치 방법에 대한 개요와 제품 내에서 사용 가능한 일반 차트 유형 및 설정에 대한 요약을 원하는 개인입니다.

목표

  • FactoryTalk 분석 개요
  • FactoryTalk Analytics DataView 설치 준비
  • 인증서, KeyStore 및 TrustStore 설명
  • 고급 FactoryTalk Analytics DataView 설치 수행
  • FactoryTalk Analytics DataView 일반 차트 스타일 분석
  • FactoryTalk Analytics DataView 차트 설정 구성
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
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics DataView 기본