Loading

EtherNet,IP 네트워크 구성 및 문제 해결 - e-Learning

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP183-EL
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Network and Cybersecurity Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 6시간
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정에서는 EtherNet,IP 네트워크를 구성하고 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 여기에는 EtherNet,IP 네트워크 주소 설정, 네트워크 요구 사항을 충족하도록 매니지드 스위치 구성, 매니지드 스위치 성능 모니터링이 포함됩니다. 이 과정의 예제, 활동 및 데모는 Stratix 5700 매니지드 스위치에 중점을 둡니다.


전제 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 과정(CCP146 또는 CCP146-EL) 또는 동등한 경험
  • Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting 과정(CCP153 또는 CCP153-EL)

대상

이 과정은 산업 자동화 및 제어 시스템(IACS) 네트워크를 배포하고 유지보수해야 하는 기술자 및 엔지니어를 대상으로 합니다.

목표

  • EtherNet,IP 네트워크 주소 지정 기본 사항 이해 및 EtherNet,IP 네트워크용 컴퓨터의 IP 주소 지정
  • 관리형 스위치의 초기 구성 수행
  • 자동화 장비에서 EtherNet,IP 설정 구성
  • Stratix 5700 스위치에서 VLAN 생성 및 할당
  • Stratix 스위치에서 DHCP 지속성 구성
  • Stratix 5700 스위치에서 NAT 구성
  • Stratix 5700 스위치에서 포트 보안 및 트래픽 모니터링 구성
  • EtherNet,IP 네트워크 및 장비 상태 모니터링
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트를 사용한 Stratix 5700 스위치 관리
  • EtherNet,IP 네트워크 문제 해결
  • Stratix 5700 스위치 문제 해결
  • Stratix 5700 스위치 펌웨어 업데이트

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?
교육 서비스에 문의하십시오.

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 교육 구독