Loading

펄프 및 제지 애플리케이션 패키지 구성

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: PRS017
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Process Control Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료하면 Rockwell Automation Application Suite를 사용하여 PlantPAx 프로세스 자동화 시스템을 위한 효과적인 제어 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 이 과정은 펄프 및 제지 산업과 애플리케이션에 중점을 둡니다.

이 과정에서 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 다양한 애플리케이션 시나리오를 해결하기 위해 작동 코드를 생성, 구성 및 개발할 수 있습니다.
  • 개념, 공통 기능 및 기능을 강조하는 지침과 실습 경험을 결합하여 Rockwell Automation Application Suite를 사용함으로써 얻을 수 있는 이점을 실현할 수 있습니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 애플리케이션 제품군의 구성요소 찾기
  • 애플리케이션 제품군의 일반적인 기능 및 구성 옵션 인식
  • Logix Designer 및 FactoryTalk View SE 시스템 프로그래밍 및 구성
  • 산업별 기능 인식
  • 구성을 통해 기능 선택
  • 작동 및 문제 해결
  • 참조 자료 찾기 및 지속적인 지원 이용
  • 애플리케이션 요구사항 분석 및 해석
  • 애플리케이션의 반복 가능한 부분 식별
  • 제어 애플리케이션을 위한 애플리케이션 제품군의 최적 사용 결정
  • 애플리케이션 수정
  • 장비 조정, 시퀀스 및 관리

대상

이 과정은 Rockwell Automation Application Suite를 사용하는 시스템을 유지보수 및/또는 문제를 해결해야 하는 개인을 대상으로 합니다.

선수 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선수 조건이 필요합니다.

  • 프로세스 애플리케이션, ControlLogix 시스템 및 프로그래밍(기본 래더 로직 명령어 포함), FactoryTalk View SE 애플리케이션에 대한 개인적인 경험

학생 자료

학습 경험을 향상하고 원활하게 진행하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼:
    • 핵심 개념 강조
    • 주제 개요, 참조 자료 및 연습 문제 포함
    • 발표를 따라가고, 메모를 하고, 연습 문제를 해결하는 데 사용
  • Rockwell Automation Application Suite 참조 문서:
    • 기능 및 특징 개요
    • 작동 예제 제공
    • 참조용으로 사용

실습 경험

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 이 연습 문제는 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

연습 문제를 완료하려면 소프트웨어 워크스테이션을 사용합니다. 과정에서 가르치는 기본 기술이 PlantPAx 플랫폼에 적용되기 때문에, 배운 내용을 공장에서 사용하는 특정 플랫폼에 적용할 수 있습니다.

과정 일정

1일차

  • 애플리케이션 제품군의 구성요소 찾기
  • 애플리케이션 제품군의 일반적인 기능 및 구성 옵션 인식
  • 핵심 개념 이해
  • RSlogix 5000 및 FactoryTalk View SE 시스템 프로그래밍 및 구성
  • 산업별 기능 인식
  • 구성을 통한 기능 선택
  • 작동 및 문제 해결

2일차

  • 참조 자료 찾기 및 지속적인 지원 액세스
  • 애플리케이션 요구사항 분석 및 해석
  • 애플리케이션의 반복 가능한 부분 식별
  • 제어 애플리케이션을 위한 애플리케이션 제품군의 최적 사용 결정
  • 애플리케이션 수정
  • 장비 조정, 시퀀싱 및 관리
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 펄프 및 제지 애플리케이션 패키지 구성