Loading

프로세스 제어 기본

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: ICS-200
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 1일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 프로세스 제어 및 PID 제어 루프 튜닝의 기본에 대한 정보를 제공합니다. 강의에는 프로세스 특성, 제어 루프 응답 기준 및 컨트롤러 튜닝 방법이 포함됩니다. 이 과정에서는 캐스케이드 및 피드 포워드 제어 방법을 포함한 고급 제어 방법도 소개합니다. 프로세스 측정, 컨트롤러 설정 및 프로세스 튜닝을 위한 광범위한 실습이 있습니다.

목표

이 과정을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 프로세스 제어 용어를 나열하고 설명합니다.
  • 단일 또는 다중 용량 프로세스가 변화에 어떻게 대응하는지 설명합니다.
  • 적절한 2위치 제어 루프 설치를 시연합니다.
  • 기본 비례 제어 루프 설치를 시연합니다.

대상

본 과정은 전기 유지보수 기술자, 전자 기술자 또는 IC 기술자를 대상으로 합니다.

선행 조건

본 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • 전기 이론 및 전기 시스템에 대한 이해

기술 요건

모든 기술은 Rockwell Automation이 교실에서 학생이 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생은 본 과정에 참석할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 본 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

본 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 본 과정에서 여러 통합 연습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 기회도 주어집니다.

과정 일정

  • 프로세스의 특성 정의
  • 수동 제어와 자동 제어의 구분
  • 2위치 제어 사용
  • 비례 제어 사용
  • 실험실 실습
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 프로세스 제어 기본