Loading

용적형 펌프

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MMS-205
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일

과정 목적

이 과정은 용적형 펌프의 적용, 작동, 위험, 문제 해결 및 일반적인 문제 수리에 관련된 개념에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 용적형 펌프의 주요 구성요소를 식별하고 기능을 설명합니다.
    • 왕복동 펌프
    • 피스톤 펌프
    • 로터리 펌프
    • 특수 목적 펌프
  • 용적형 펌프의 분해, 유지보수 및 조립을 위한 적절한 기술을 시연합니다.
    • 펌프 성능에 영향을 미치는 요인
    • 마모 영역 및 검사 지점

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 기계 이론 및 기계 시스템에 대한 이해

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 원활하게 진행하기 위해 다음과 같은 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습 연습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 주요 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 주어집니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • 샤프트 및 커플링 정렬 과정(MMS-245)

과정 일정

1일차

  • 입문 시험
  • 펌프 법칙
  • 펌프 용어
  • 펌프 구성요소

2일차

  • 펌프 구성요소(계속)
  • 분해, 유지보수 및 조립
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 용적형 펌프