Loading

PID 제어 루프 개발 및 튜닝

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: PRS010
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Process Control Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 1일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 기본 과정은 일반적인 애플리케이션에서 튜닝된 프로세스 제어 루프를 얻는 데 필요한 기술을 습득하는 데 도움이 됩니다. 프로세스 모델을 생성 및 개발하고, 비례, 적분, 미분 게인을 계산하며, 래더 다이어그램을 사용하여 게인을 검증하고, 펑션 블록 다이어그램에서 PID 프로그래밍을 연습하고, 일반적인 PID 제어 루프를 오토튜닝하는 방법을 학습합니다.

이 과정은 직장에서 접하는 대부분의 시스템에 대해 PID 제어 방법을 연습할 수 있도록 하여 프로세스 제어에 대한 이해를 높일 수 있도록 합니다. 모든 상황에 필요한 모든 기술을 제공하지는 않지만, 더 전문화된 애플리케이션 및 설계가 포함된 추가 프로세스 제어 교육을 준비할 수 있도록 합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 프로세스 반응 곡선 생성
  • 프로세스 모델 개발
  • 제어 동작 결정
  • 프로그램 타이밍 구성
  • 펑션 블록 다이어그램을 사용하여 간단한 PID 제어 루프 프로그래밍
  • PID 게인 계산 및 검증
  • PID 제어 루프 자동 튜닝

참석 대상

다음 사항을 배워야 하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

  • 기본 PID 설계 결정을 내리는 방법
  • 펑션 블록 다이어그램을 사용하여 PIDE 명령어를 프로그래밍하고 구성하는 방법
  • 수동 방법 및 래더 다이어그램을 사용하여 기본 PID 루프를 튜닝하는 방법
  • 오토튜닝하는 방법

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix Systems Fundamentals 과정(CCP146) 또는 동등한 경험 

다음 기술과 지식이 도움이 됩니다.

  • 펑션 블록 다이어그램 프로그래밍 언어를 사용한 경험 또는 Studio 5000 Logix Designer Level 4: Function Block Programming 과정(CCP152) 교육 수강
  • 자동화 시스템에 대한 지식
  • ISA 프로세스 컨트롤 기초 교육 또는 이에 상응하는 경험

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동과 실습을 제공합니다. 각 연습 후에 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • RSLogix 5000 및 Logix 5000 절차 가이드는 모든 Logix 5000™ 하드웨어 플랫폼에 공통적인 기본 RSLogix 5000® 소프트웨어 작업을 완료하는 데 필요한 모든 단계를 제공합니다. 이 직무 지원 자료의 절차를 따르면 과정에서 배운 내용을 즉시 자신의 업무에 적용할 수 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다.

RSLogix 5000을 사용하여 펑션 블록 다이어그램을 프로그래밍하고 구성하는 연습을 하게 됩니다. 래더 다이어그램은 수동으로 계산된 게인을 확인하는 데 사용됩니다. 래더는 비례, 적분 및 미분 게인이 프로세스 제어 루프에 미치는 영향을 이해하기 위해 게인을 조정하는 데도 사용됩니다. 시뮬레이션된 ControlLogix 패널과 RSLogix™ Emulate 5000 소프트웨어를 사용하여 프로그램과 오토튜닝을 테스트합니다. 또한 Microsoft Excel에서 RSLogix 5000 페이스플레이트를 사용하여 프로세스 루프를 제어하고 모니터링합니다.

과정 일정

1일차

  • 프로세스 반응 곡선 생성
  • 프로세스 모델 개발
  • 제어 동작 결정
  • 프로그램 타이밍 구성
  • 펑션 블록 다이어그램을 사용한 간단한 PID 제어 루프 프로그래밍
  • PID 게인 계산 및 검증
  • PID 제어 루프 자동 튜닝
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left PID 제어 루프 개발 및 튜닝