Loading

상하수도/수처리용 PowerFlex 저압 드라이브 인버터 시동

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: SI-CCA176-LD
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 기술 구축 과정은 시스템 통합업체에 AC/DC 인버터 및 모터 작동의 기본 개념을 제공하여 상하수도/수처리 산업 시장 내에서 PowerFlex® 저압 드라이브의 효과적인 스타트업을 가능하게 합니다. 또한, 이 과정은 애플리케이션, 적절한 드라이브 선택 및 크기 조정과 다양한 설치 고려 사항에 대한 정보를 제공합니다.

일반적인 스타트업 서비스의 일환으로 PowerFlex 저압 드라이브 하드웨어를 인식하고 드라이브를 적절히 프로그래밍하고 문제를 해결하는 방법을 배우게 됩니다. 과정 전반에 걸쳐 다양한 HIM 및 드라이브 소프트웨어를 사용하여 다양한 드라이브 파라미터를 프로그래밍하고 모니터링합니다. 각 시연 후에는 PowerFlex 525, 700VC 및/또는 753 드라이브를 사용한 실습을 제공하는 애플리케이션 기반 연습이 제공됩니다.

목표

이 과정을 수료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 기본 인버터 및 모터 기술 이해
  • 제품 기능을 애플리케이션 요구 사항과 연결
  • 인버터의 적절한 설치 확인
  • 인버터를 효과적으로 프로그래밍
  • 필기 시험을 통과할 수 있는 지식 습득

참석 대상

이 과정은 상하수도/폐수 처리 애플리케이션에 대한 PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753 인버터 스타트업을 수행하고 등록된 스타트업 제공업체가 되기를 원하는 시스템 통합업체에만 필수입니다. 

스타트업에는 무엇이 포함됩니까?

스타트업은 인버터 설치 및 시동의 검증과 품질 점검으로, 적절한 전기, 기계 및 환경 기준이 충족되었는지 확인하는 과정입니다. 자격을 갖춘 스타트업은 해당 과정을 수강하고 필기 시험에 합격한 사람에게만 한정됩니다. 자격을 갖춘 스타트업은 표준 Rockwell Automation 제품 보증을 스타트업 후 12개월(또는 제조일로부터 18개월)에서 스타트업 후 24개월(제조일로부터 30개월을 초과하지 않음)로 연장합니다.

기술자가 제공하는 서비스는 무엇입니까?

스타트업 기술자는 PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753 인버터의 스타트업을 수행하고, Rockwell Automation 기술 지원의 승인을 받은 경우 보증 서비스를 제공합니다. 보증 서비스는 인버터 교체로 제한됩니다. 인버터 교체에 대한 보상은 제한적입니다.

인버터 스타트업 기술자는 연장 보증 자격을 얻기 위해 다음을 수행하고 문서화합니다.

  • 인버터 및 모터 명판 정보
  • 적절한 인버터 설치 확인
  • 모든 전기 연결부의 조임 상태를 포함한 장비의 물리적 검사
  • 적절한 장착 및 접지 확인
  • 적절한 배전 네트워크 및 인버터에 인가되는 전원 확인
  • 설치 체크리스트 또는 전기 점검 확인
  • 인버터 설정, 튜닝, 프로그래밍 및 작동 확인
  • 애플리케이션 설명 제공

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 전기에 대한 실무 지식, 전기 및 산업 안전(PPE 요건 및 안전 작업 포함)에 대한 지식
  • 인버터 기술 관련 업무 경험

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation에서 학생들이 교실에서 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생들은 이 과정을 수강할 때 별도의 기술을 가져올 필요가 없습니다.

과정 일정

1일차

  • 드라이브 제어 체계 및 상하수도 토폴로지 인식
  • PowerFlex 저압 드라이브 제품 개요
  • 드라이브 설치 모범 사례 적용

2일차

  • HIM을 사용하여 PowerFlex 드라이브 파라미터 모니터 및 수정 
  • 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex 드라이브 파라미터 모니터 및 수정
  • PowerFlex 드라이브 프로그래밍
  • 이더넷을 통해 통신하도록 PowerFlex 드라이브 설정

3일차

  • 이더넷을 통해 PowerFlex 드라이브 문제 해결
  • 스타트업 등록 완료 및 기술 지원 담당자 식별
  • 검토 및 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 상하수도/수처리용 PowerFlex 저압 드라이브 인버터 시동