Loading

PowerFlex 7000 중전압 드라이브 운전 및 유지보수

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MV7000-LD
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정에서는 MV PowerFlex® 7000 Drive의 작동 및 유지보수를 용이하게 하는 데 필요한 기술을 제공합니다. 하드웨어 친숙도, 프로그래밍 절차 및 문제 해결에 중점을 둡니다. 이 과정을 완료하면 다음 작업을 경험하고 수행할 수 있어야 합니다.

  • MV 장비 작업 시 적절한 산업 안전 조치 채택
  • 적절한 드라이브 및 모터 작동 인식
  • 모든 주요 파라미터의 중요성 이해
  • 드라이브 오작동 문제 해결
  • PowerFlex 7000 가변 주파수 AC 드라이브의 전원 구성요소 제거 및 교체

목표

이 과정을 완료한 후 학생들은 다음 주제에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

  • MV 제품 개요
  • PF7000 드라이브 토폴로지
  • 전원 구성요소
  • 안전 교육(LOTO)
  • 전원 공급장치(클래식 및 ForGe)
  • PF7000 클래식 및 ForGe 제어 보드
  • 전압 및 전류 모니터링(클래식 및 ForGe)
  • 드라이브 냉각 시스템 및 작동
  • 유지보수 및 문제 해결
  • 실험실:
    • 장치 교체
    • 저항 확인
    • 제어 전압 확인
    • 클래식 및 ForGe 제어 보드 확인
    • 클래식 및 ForGe 도면 검토
    • HMI PV550 / PV1000
    • 드라이브 설정 및 제어 데이터 업로드
    • 펌웨어 다운로드

참석 대상

이 과정은 PowerFlex 7000 드라이브의 운전 및 유지보수에 종사하는 엔지니어, 기술자 및 전기 유지보수 담당자를 대상으로 합니다. 

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • 전기 작업에 대한 지식 및 전기와 산업 안전( PPE 요구 사항 및 안전 작업 포함)에 대한 지식 
  • 전기 원리 및 회로에 대한 포괄적인 지식
  • 멀티미터, 전류계 및 오실로스코프로 실무 경험

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 각 연습 후에 솔루션이 포함되어 즉각적인 피드백을 제공합니다. 이 직무 지원 자료를 통해 학습한 내용을 즉시 자신의 업무에 적용할 수 있습니다. 

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 학습한 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다. 

과정 일정

1일차

  • PowerFlex 7000 Drive 제품 개요
  • PowerFlex 7000 Drive 토폴로지
  • PowerFlex 7000 Drive 전원 구성요소 – Drive 구성요소 식별 실습
  • PowerFlex 7000 Drive 저항 점검 – Drive 저항 점검 및 장치 교체 실습

2일차

  • PowerFlex 7000 ForGe Drive 제어 전원 – 전원 공급 구성요소 식별, 측정 및 교체 실습
  • PowerFlex 7000 ForGe 제어 하드웨어 – Drive 제어 하드웨어 구성요소 식별 및 교체 실습
  • PowerFlex 7000 Drive 통신
  • 전압 및 전류 모니터링 – ForGe 제어 – 전압 및 전류 모니터링 식별 실습

3일차

  • PowerFlex 7000 Drive 냉각 – Drive 냉각 구성요소 식별 실습
  • PowerFlex 7000 Drive 운전 – PowerFlex Drive 운전 게이트 테스트, 시스템 테스트 및 전류 테스트 실습
  • PowerFlex 7000 Drive 튜닝 – 정류기 튜닝, 모터 임피던스 튜닝 및 모터 플럭스/속도 조절기 튜닝 실습

4일차

  • PowerFlex 7000 Drive 터미널
    • Forge Shell 실습 – PowerFlex NetServer 인터페이스(PFNI) IP 주소 실습
    • 펌웨어 설치 실습
    • 블랙박스 데이터 수집 실습
    • 진단 트렌딩 실습
    • 알람 및 Fault 문제 해결 데모/실습
  • 수냉식 Drive 유지보수 및 시운전(수냉식 Drive를 사용하는 학생을 위한 선택적 반나절 과정)
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 7000 중전압 드라이브 운전 및 유지보수