Loading

EtherNet,IP 네트워크를 통한 PowerFlex 700 벡터 제어 통신

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCA165
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 1일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료한 후, 성공적으로 시동 및 구성된 PowerFlex® 700 벡터 제어 드라이브를 기준으로 다음을 포함하는 EtherNet,IP 네트워크에 드라이브를 추가할 수 있어야 합니다.

  • Logix 5000™ 컨트롤러
  • FactoryTalk® View ME 소프트웨어를 실행하는 PanelView™ Plus 터미널

과정 전반에 걸쳐 다음을 포함한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 도구를 사용할 기회가 주어집니다.

  • A3 LCD HIM
  • Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션
  • 드라이브 구성 소프트웨어(DriveExecutive™, Connected Components Workbench™)

각 데모 후에는 CompactLogix 컨트롤러 및/또는 PanelView Plus 터미널과 함께 PowerFlex 700 벡터 제어 드라이브를 사용하여 광범위한 실습을 제공하는 연습 문제가 주어집니다. 이 1일 과정은 독립형 과정으로 수강할 수 있으며, PowerFlex 700 커리큘럼의 다른 과정과 함께 수강하여 기술 개발을 더욱 확장할 수 있습니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에 PowerFlex 700 벡터 제어 드라이브 추가
  • PowerFlex 700 벡터 제어 드라이브 제어 코드를 Studio 5000 Logix Designer 프로젝트로 가져오기
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 새로운 PowerFlex 700 벡터 제어 드라이브 제어 코드 생성
  • 데이터를 동기화하고 PowerFlex 700 벡터 제어 드라이브 작동 모드 테스트
  • PowerFlex 700 벡터 제어 드라이브 peer-to-peer 통신 구성

참석 대상

EtherNet,IP 네트워크에서 PowerFlex 700 벡터 제어 드라이브 시운전을 담당하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 전기 작업에 대한 지식, 전기 및 산업 안전( PPE 요구 사항 및 안전 작업 포함)에 대한 지식
  • PowerFlex 700 Vector Control Configuration and Startup 과정(CCA161) 이수 또는 동등한 경험
  • 다음 방법 중 하나를 통해 Logix 5000 시스템의 기본 사항 및 기본 프로그래밍 기술에 대한 지식:
    • Studio 5000 Logix Designer Level 2: Basic Ladder Logic Programming 과정(CCP151) 이수
    • 사용 가능한 RSLogix 5000®/Studio 5000® 소프트웨어 이수
  • 동등한 현장 경험

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 지원하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 각 연습 후에는 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • PowerFlex 700 Standard and Vector Control Procedures Guide는 실습 과제를 포함하여 일반적인 PowerFlex 700 작업을 완료하는 데 필요한 모든 단계를 제공합니다. 이 직무 지원 자료의 절차를 따르면 과정에서 배운 내용을 즉시 자신의 업무에 적용할 수 있습니다.
  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000 Procedures Guide는 모든 Logix 5000 하드웨어 플랫폼에 공통적인 기본 Logix Designer 애플리케이션 작업을 완료하는 데 필요한 단계를 제공합니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 PowerFlex 700 AC Drive 워크스테이션(ABT-TDPF700)을 사용한 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

과정 일정

  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에 PowerFlex 700 벡터 제어 Drive 추가
  • PowerFlex 700 벡터 제어 Drive 제어 코드를 Studio 5000 Logix Designer 프로젝트로 가져오기
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 새로운 PowerFlex 700 벡터 제어 Drive 제어 코드 생성
  • 데이터 동기화 및 PowerFlex 700 벡터 제어 Drive 동작 모드 테스트
  • PowerFlex 700 벡터 제어 Drive peer-to-peer 통신 구성
  • 통합 실습 – PowerFlex 700 벡터 제어 Drive 및 Drive 코드를 Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에 추가
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정