Loading

PowerFlex 6000 중전압 드라이브 운전 및 유지보수

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MV6000-LD
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정에서는 고압 PowerFlex® 6000G 가변속 인버터의 작동 및 유지보수를 용이하게 하는 데 필요한 기술을 제공합니다.

하드웨어 친숙도, 프로그래밍 절차 및 문제 해결에 중점을 둡니다. 이 과정을 완료하면 다음 작업을 경험하고 수행할 수 있습니다.

  • 고압 장비 작업 시 적절한 산업 안전 조치 채택
  • 적절한 인버터 및 모터 작동 인식
  • 주요 파라미터의 중요성 이해
  • 인버터 오작동 문제 해결
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터의 전원 컴포넌트 제거 및 교체

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 제품 개요
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 토폴로지
  • PowerFlex 6000G 전력 셀
  • 가변속 인버터 구성요소 식별 - 토론
  • 전력 셀 교체 실습
  • PowerFlex 6000G 제어 전원 분배
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 제어 시스템
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 HMI 작동
  • 가변속 인버터 HMI 작동 – 파라미터 모니터링/편집 실습
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 HMI 작동 – 레시피
  • 레시피 실습
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 HMI 작동 – 전력 셀 파라미터
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 작동 – Micro850® 컨트롤러 프로그램 업로드 실습
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 냉각
  • 냉각 및 온도 보호 확인 실습
  • PowerFlex 6000G 전압 및 전류 모니터링
  • 변수 모니터링 실습
  • PowerFlex 6000G 예방정비
  • Anybus 모듈 설정 확인 실습
  • 시스템 테스트 수행 실습

수강 대상

이 과정은 PowerFlex® 6000G 고압 가변속 인버터의 운영 및 유지보수에 종사하는 엔지니어, 기술자 및 전기 유지보수 담당자를 대상으로 합니다.  

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • 전기 작업 지식 및 전기와 산업 안전(PPE 요구 사항 및 안전 관행 포함)에 대한 지식 
  • 전기 원리 및 회로에 대한 포괄적인 지식 
  • 멀티미터, 전류계 및 오실로스코프로 실무 경험

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 원활하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 용어, 정의 및 예제가 포함되어 있습니다. 
  • 실습 매뉴얼에는 학습 활동 및 실습이 포함되어 있습니다.

실습

과정 전반에 걸쳐 학생들은 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회를 갖게 됩니다. 학생들은 또한 여러 주요 기술을 결합하여 연습할 기회를 갖게 됩니다. 

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation이 교실에서 학생이 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생이 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다. 

과정 일정

1일차

  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 제품 개요
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 토폴로지
  • PowerFlex 6000G 전력 셀
  • 가변속 인버터 구성요소 식별 - 토론
  • 전력 셀 교체 실습
  • PowerFlex 6000G 제어 전원 분배

2일차

  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 제어 시스템
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 HMI 작동
  • 가변속 인버터 HMI 작동 – 파라미터 모니터링/편집 실습
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 HMI 작동 – 레시피
  • 레시피 실습
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 HMI 작동 – 전력 셀 파라미터

3일차

  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 작동 – Micro850® 컨트롤러 프로그램 업로드 실습
  • PowerFlex 6000G 가변속 인버터 냉각
  • 냉각 및 온도 보호 확인 실습
  • PowerFlex 6000G 전압 및 전류 모니터링
  • 변수 모니터링 실습
  • PowerFlex 6000G 예방정비
  • Anybus 모듈 설정 확인 실습
  • 시스템 테스트 수행 실습
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정