Loading

Kinetix 6000 트러블슈팅 및 프로젝트 해석

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCN200
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료하면 유지보수 및 문제 해결 기술을 적용하여 Kinetix® 6000 시스템에서 발생할 수 있는 일반적인 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다. 수업 중에는 워크스테이션과 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션을 사용한 실습을 통해 시스템 작동 및 문제 해결을 연습합니다.

모션 제어 기초(CCN130) 과정에서 개발한 기술을 바탕으로 다축 모션 제어 시스템을 유지보수하고 문제를 해결하는 데 도움이 되는 기술을 개발합니다. 폴트 코드 표 보기, 시스템 LED 해석, 기타 상태 표시기 작업 등의 방법을 사용하여 하드웨어 및 소프트웨어 관련 폴트 코드를 식별하는 연습을 합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • Kinetix 6000 시스템 구성요소 찾기
  • Kinetix 6000 연결 확인
  • Kinetix 6000 표시기 해석
  • Kinetix 6000 시스템의 폴트 코드 분석
  • Logix Designer 프로젝트에서 모션 상태 및 이동 명령 해석
  • Logix Designer 프로젝트에서 축 테스트 및 튜닝
  • Kinetix 6000 드라이브 교체

참석 대상

Kinetix 6000 모션 제어 시스템을 유지보수하고 문제를 해결해야 하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • Motion Control Fundamentals 과정(CCN130) 이수 또는 드라이브, 피드백 장치, 속도 및 위치 루프 시스템에 대한 동등한 지식 또는 경험
  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 과정(CCP146) 이수 또는 ControlLogix® 플랫폼 및 기본 래더 로직에 대한 동등한 지식 또는 경험

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 즉각적인 피드백을 위해 각 연습 후에 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브 사용자 매뉴얼은 Kinetix 6000 드라이브의 장착, 배선 및 문제 해결에 대한 자세한 지침을 제공합니다.
  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000 모션 제어 절차 가이드는 Logix Designer 및 RSLinx® Classic 소프트웨어를 사용하여 Logix 5000™ 시스템에서 모션 제어 작업을 수행하는 절차를 제공합니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 ABT-TD20941 및 ControlLogix Workstation – No Motion(ABT-TDCLX3-C) 워크스테이션을 사용하여 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있습니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

실제 및 시뮬레이션 장치를 포함하는 워크스테이션을 사용하여 Kinetix 6000 시스템의 유지보수 및 문제 해결에 관련된 작업 및 개념을 연습합니다. 유지보수 및 문제 해결 기술을 학습한 후에는 모션 애플리케이션에 대한 Logix Designer 프로젝트를 해석하는 방법을 배우고, 폴트 루틴을 이해하고, 업데이트된 시스템을 테스트하고 조정하는 방법을 배웁니다.

차세대 학습

이 과정에서 다루는 주제와 기술을 이해한 후에는 다음과 같은 특정 안전 교육에 참석할 수 있습니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting 과정(CCP153)

과정 일정

1일차

  • Kinetix 6000 구성요소 찾기
  • Kinetix 6000 연결 확인
  • Kinetix 6000 표시기 해석
  • Kinetix 6000 시스템의 폴트 코드 분석
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트의 모션 상태 명령 해석

2일차

  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트의 모션 이동 명령 해석
  • 통합 실습: Kinetix 6000 시스템 문제 해결
  • SERCOS 하드웨어 테스트
  • SERCOS 축 튜닝
  • Kinetix 6000 드라이브 교체
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정