Loading

산업용 전자

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: ICS-100
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 전원 공급 장치, 증폭기, 적분기, 비교기 및 발진기의 기능과 회로 분석에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 반도체 장치의 특성과 용도에 대해 논의합니다.
  • 바이폴라 트랜지스터의 특성과 용도에 대해 논의합니다.
  • 다이오드의 동작을 설명합니다.
  • 트랜지스터의 동작을 설명합니다.
  • 연산 증폭기의 동작을 설명합니다.

대상

이 과정은 전기 유지보수 기술자, 전자 기술자 및 I.C 기술자에게 적합합니다.

선행 조건

없음

기술 요건

모든 기술은 Rockwell Automation이 교실에서 학생이 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 과정 중에 여러 통합 실습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 있습니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다룬 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육을 수강할 수 있습니다.

  • Basic Digital Circuits 과정(ICS-105)

과정 일정

1일차

  • 다이오드 작동 설명
  • 회로에서 다이오드 사용
  • 다이오드 유형 비교
  • 정류기 유형 구분
  • 다음 필터를 사용하여 정류파형 필터링:
    • 커패시터
    • 초크
    • 다중 섹션
    • 파이
    • RC 입력 필터

2일차

  • 직렬 및 병렬 전압 분배기를 사용하여 전압 분할
  • 전류 분배기 사용
  • 전압 조절
  • 전압 곱셈
  • SCR을 회로에 적용
  • 제너 다이오드를 레귤레이터로 사용
  • 바리스터 적용
  • LED 작동 방법 설명
  • NPN 및 PNP 바이폴라 트랜지스터 구분
  • 트랜지스터 바이어스

3일차

  • 트랜지스터 테스트
  • 증폭을 위한 트랜지스터 회로 배선
  • 광전자 장치 사용
  • 집적 회로 적용
  • 복습
  • 최종 실습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 산업용 전자