Loading

산업용 전기 제어 기본

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MFG-213
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 장비 제어를 설치하고, 유지보수하며, 문제를 해결하는 데 필요한 지식과 기술을 제공하도록 설계되었습니다. 

목표

이 과정을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 전기 장비를 설치, 점검 또는 록아웃할 때 준수해야 하는 안전 고려 사항을 정의합니다.
  • 입력 및 출력 장치, 릴레이 및 모터의 사용 및 기능을 정의합니다.
  • 회로도 및 로직을 읽는 방법을 시연합니다.
  • 개방 및 단락 상태를 정의하고 전압 및 전류 측정을 수행합니다.
  • 실험실에서 다음 테스트 장비를 적절히 사용하여 전압, 전류, 저항 및 연속성을 측정하는 방법을 시연합니다: VOM, DVM, 멀티미터, 연속성 테스터 및 앰프 프로브
  • 변압기의 턴 비율, 1차 전압 및 2차 부하가 주어졌을 때 2차 전압, 2차 전류 및 1차 전류를 근사합니다.
  • 240V 및 480V 운전을 위한 제어 변압기의 1차 전류에 대한 적절한 배선 구성을 식별합니다.
  • 명판 정보를 사용하여 480V 운전을 위한 변압기의 최대 1차 전류를 근사합니다.

참여 대상

전기기계 장비 제어의 설치, 유지보수 및 문제 해결을 담당하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • 기본 전기에 대한 이해

기술 요건

Rockwell Automation은 학생들이 교실에서 사용할 수 있도록 모든 기술을 제공합니다. 학생들은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다. 

학생 자료

학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 실습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

실습을 완료하려면 기본 전기 교육 워크스테이션을 사용합니다. 과정에서 가르치는 기본 기술은 모든 전기 제어 애플리케이션에 적용되므로 실습을 통해 직장 환경에서 배운 내용을 적용할 수 있습니다. 

과정 일정

1일차

  • 전기 안전
  • 전기 기초
    • 기본 개념 및 용어
    • 전기 공급원
    • 변압기
    • 배선 장비
    • 배선 표준
  • 실습

2일차

  • 입력 장비
    • 푸시 버튼
    • 리미트, 근접, 토글, 회전 스위치
    • 릴레이
  • 출력 장비
    • 모터
    • 히터
    • 패널 미터
    • 라이트 표시기
  • 차단 장비
    • 퓨즈
    • 회로 차단기
    • 과부하
  • 컨택터
  • 멀티미터 사용법
  • 실습

3일차

  • 로직 장비
    • 타이머
    • 카운터
  • 실습
  • 회로도
    • BOM
    • 타이틀 블록
    • 기본 회로도 기호
    • 전선 식별
  • 로직 다이어그램
    • 스위치
    • 타이머
    • 릴레이
    • 진리표
  • 래더 다이어그램
    • 렁 식별
    • 파워 레일 식별
  • 실습 

4일차

  • 기본 장비 제어 시스템
  • 분배
    • 3상 장비
  • 실습
  • 회로 구축
  • 회로 문제 해결
  • 접지 및 비접지 제어 회로
  • 실습 
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 산업용 전기 제어 기본