Loading

유압 및 공압 시스템 기초

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MMS-125
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 유압, 유압 시스템 및 구성요소, 유체 원리, 유압 시스템 설계, 유압 회로도 기호와 관련된 개념에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 유체역학의 기본 원리를 설명합니다.
  • 힘 , 압력 및 면적 간의 관계를 설명합니다.
  • 유압 시스템의 주요 구성요소를 나열하고 설명합니다.
  • 도식에서 유압 구성요소를 식별하는 데 사용되는 기호를 식별합니다.
  • 공압 시스템의 주요 구성요소를 나열하고 설명합니다.
  • 도식에서 공압 구성요소를 식별하는 데 사용되는 기호를 식별합니다.

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

선수 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선수 조건이 필요합니다.

  • 기계 이론 및 기계 시스템에 대한 이해

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습 연습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 주요 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 주어집니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다룬 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • 원심 펌프 (MMS-200)

과정 일정

1일차

  • 유압 및 공압의 장점 나열
  • 유압 및 공압 구성요소 논의
  • 유압 및/또는 공압 제어 밸브 분해, 청소, 검사 및 재조립
  • 주어진 매체를 사용하여 유압 및/또는 공압 실린더 작동

2일차

  • 유압 매체를 사용하여 여러 유압 실린더 작동
  • 유압 및/또는 공압 제어 밸브 분해, 청소, 검사 및 재조립

3일차

  • 공압 매체를 사용하여 공압 실린더 작동
  • 공압 매체를 사용하여 여러 공압 실린더 작동
  • 실습
  • 복습 및 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 유압 및 공압 시스템 기초