Loading

FactoryTalk View ME 및 PanelView Plus 유지보수 및 문제해결

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCV209-A
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Visualization HMI Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그


과정 목적

이 과정을 이수한 후에는 PanelView™ Plus 7 터미널에서 실행 중인 FactoryTalk® View Machine Edition(ME) 애플리케이션을 유지보수하고 문제를 해결할 수 있어야 합니다.

수업 중에는 다음과 같은 실습 기술을 연습합니다.

  • PanelView Plus 7 터미널을 작동 준비 상태로 만들기
  • FactoryTalk® View ME 애플리케이션 백업 및 복원
  • FactoryTalk® View ME 구성요소 보기 및 인쇄
  • FactoryTalk® View ME 런타임 파일 다운로드 및 업로드
  • 그래픽 디스플레이 수정 및 테스트
  • 문제 진단 및 PanelView Plus 7 터미널 문제 해결

참석 대상

FactoryTalk ME 애플리케이션을 유지 관리하고 PanelView Plus 7 터미널의 문제를 해결해야 하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 과정(CCP146)을 이수했거나 ControlLogix® 태그 및 아키텍처에 대한 기본적인 경험이 있어야 합니다.

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation에서 학생들이 교실에서 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생들은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

·    학생 매뉴얼

o  이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동을 포함합니다.

·    실험실 책

o  학습 활동과 실습을 제공합니다. 각 연습 후 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.

·    PanelView Plus 7 Performance 터미널 사용자 매뉴얼 PDF:

o  터미널 파라미터 및 오류 메시지를 제공합니다.

o  자주 참조하는 문제 해결 문서가 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 CompactLogix 및 PanelView Plus 7 워크스테이션(ABT-TDCMPX-PVP7)을 사용하여 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있습니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

과정 기간

이 과정은 2일 과정입니다.


과정 일정

1일차

·    PanelView Plus 7 구성요소 식별

·    PanelView Plus 7 터미널에서 옵션 설정

·    PanelView Plus 7 터미널에서 기존 런타임 파일 관리

·    Application Manager를 사용하여 개발 파일 관리

·   FactoryTalk View ME 애플리케이션에서 FactoryTalk Linx 통신 수정

2일차

·    FactoryTalk View ME 애플리케이션에서 태그 생성 및 데이터 테스트

·    FactoryTalk View ME 런타임 파일 다운로드 및 업로드

·    FactoryTalk View ME 애플리케이션에서 그래픽 디스플레이 수정

·    FactoryTalk View ME 애플리케이션에서 런타임 보안 수정

·    PanelView Plus 7 터미널 문제 해결
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정