Loading

FactoryTalk View ME 및 PanelView Plus 프로그래밍

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCV204-A
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Visualization HMI Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료한 후 FactoryTalk® View Machine Edition(ME) 소프트웨어와 PanelView™ Plus 7 터미널이 설치된 컴퓨터를 사용하여 터미널에서 실행되는 운영 애플리케이션을 제작할 수 있어야 합니다.

수업 중에 다음과 같은 실습 기술을 연습합니다.

  • PanelView Plus 7 터미널을 작동 준비
  • 새 애플리케이션을 만들고 터미널에서 실행
  • 그래픽 디스플레이에서 그래픽 개체를 만들고, 구성하고, 애니메이션
  • 특정 그래픽 디스플레이에 대한 액세스 권한을 부여 / 제한하거나 특정 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 보안 구성
  • 프로세스 변경 사항을 작업자에게 알리기 위한 메시지 및 알람 생성 및 구성

참석 대상

PanelView Plus 7 터미널에서 사용할 FactoryTalk ME 애플리케이션을 생성해야 하는 사람은 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 과정(CCP146)을 이수했거나 ControlLogix® 태그 및 아키텍처에 대한 기본적인 경험이 있어야 합니다.

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation에서 학생들이 교실에서 사용할 수 있도록 제공됩니다. 학생들은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다. 

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동과 실습을 제공합니다. 각 연습 후에 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 CompactLogix 및 PanelView Plus 7 워크스테이션워크스테이션(ABT-TDCMPX-PVP7)을 사용하여 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

과정 기간

4일 과정입니다.

과정 일정

1일차

·    PanelView Plus 7 터미널 구성

·    FactoryTalk View ME 애플리케이션 생성 및 사용자 지정

·    FactoryTalk Linx 통신 구성

·    FactoryTalk Security 구성

·   태그 생성 및 수정

·   FactoryTalk View ME 그래픽 디스플레이 추가 및 구성

2일차

·    그래픽 객체 생성 및 조작

·    대화형 컨트롤 생성 및 구성

·    FactoryTalk View ME 디스플레이 보안 구성

·    FactoryTalk View ME 런타임 파일 생성 및 관리

·    FactoryTalk View ME 객체의 기본 애니메이션 구성

3일차

·    알람 생성 및 구성

·    매크로 생성 및 구성

·    RecipePlus 시스템을 사용한 레시피 구성

·    언어 전환 구성

·    데이터 로그 및 트렌드 구성

4일차

·    태그 플레이스홀더 및 파라미터 파일 생성

·    정보 메시지 생성 및 구성

·    FactoryTalk View ME 애플리케이션에 글로벌 객체 추가

·    FactoryTalk View ME 애플리케이션에 페이스플레이트 삽입

·    FactoryTalk ViewPoint 소프트웨어에서 FactoryTalk View ME 애플리케이션 표시
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정