Loading

FactoryTalk Historian Site Edition 구성 및 데이터 수집

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: RS-FTHSEC
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Process Control Courses, Information Software Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 데이터 수집을 위한 다양한 FactoryTalk® Historian 툴에 대한 개요를 제공합니다. 과정 전반에 걸쳐 FactoryTalk Historian Site Edition 시스템을 구성하고, FactoryTalk Historian 태그를 수정하며, 예외 및 압축을 적용하여 보관할 데이터를 필터링하는 방법을 배우게 됩니다. 또한, 폴링 데이터 수집 모드와 권장 데이터 수집 모드의 사용을 비교할 기회도 주어집니다. 데이터 버퍼링, 이중화 계층/방법, 아카이브 관리 및 백업, 그리고 Pi Vision 내에서 Asset Framework 데이터의 시각화도 다룹니다.

강사는 이 과정에서 다루는 모든 작업을 수행하는 방법을 시연합니다. 이후 실제 생산 환경을 시뮬레이션하도록 설계된 절차 가이드와 가상 머신 이미지를 사용하여 이러한 작업을 연습할 기회가 주어집니다.

이 과정을 완료한 후에는 다음을 포함하여 FactoryTalk Historian 시스템을 이해하고 구성할 수 있어야 합니다.

  • FactoryTalk Historian Server 연결 생성
  • FactoryTalk Historian Server로 태그 가져오기
  • 예외 및 압축 이해 및 사용
  • FactoryTalk Historian SE 고가용성 구성

참여 대상

다양한 FactoryTalk Historian 도구를 사용하여 데이터 수집 방법을 이해해야 하는 개인이 이 과정을 수강해야 합니다.

선행 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • 기본 자동화 개념에 대한 일반적인 이해
  • 생산 환경에 대한 지식
  • Rockwell Automation 및 FactoryTalk® 지원 소프트웨어 탐색 경험

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation에서 교실에서 학생이 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생이 이 과정에 기술을 가져올 필요는 없습니다.

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼:
    • 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동을 포함합니다.
  • 랩 북:
    • 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 즉각적인 피드백을 위해 각 연습 후에 솔루션이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

연습을 완료하려면 생산 시설을 시뮬레이션하도록 설계된 가상화된 컴퓨터 환경에 액세스할 수 있습니다. 시스템 설계, 소프트웨어 구성 및 일반적인 생산 문제 해결을 연습합니다.

과정에서 가르치는 기본 기술은 모든 소프트웨어 플랫폼에 적용되므로, 공장에서 사용하는 특정 플랫폼에 배운 내용을 적용할 수 있습니다.

과정 일정

1일차

  • 새 FactoryTalk Historian 서버 연결 생성
  • 태그를 이해하고 FactoryTalk Historian 서버로 가져오기
  • FactoryTalk View SE TrendPro를 사용하여 FactoryTalk Historian 데이터 표시

2일차

  • 예외 및 압축 이해 및 사용
  • FactoryTalk Historian 태그 유형 이해
  • 성능 방정식 및 토털라이저 사용
  • 디지털 상태 작업

3일차

  • 자산 프레임워크 및 이벤트 프레임 사용
  • 헬스 포인트 및 성능 모니터 태그 사용
  • 감사 정보 사용 및 표시
  • 아카이브 관리 도구 사용

4일차

  • FactoryTalk Historian 데이터의 예약 백업 구성
  • FactoryTalk Historian 서버로 데이터 백필
  • FactoryTalk Historian SE 고가용성 구성
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정