Loading

Level 1: FactoryTalk Optix 기본 구성 및 배포

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: VIS150
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Visualization HMI Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 강사 주도형 과정(정규 교육 과정)은 FactoryTalk® Optix Studio™ 소프트웨어의 용어, 기능 및 특징에 대한 기본 지식을 제공하도록 설계되었습니다. 강사 주도형 과정(정규 교육 과정)에서는 강사 및 다른 학생들과 그룹 환경에서 함께 작업할 수 있습니다.

교육을 완료한 후에는 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

  • FactoryTalk Optix Studio 환경을 탐색하고 기능 토큰을 결정합니다.
  • FactoryTalk Optix 사용자 인터페이스를 생성 및 구성합니다.
  • 데이터, 이벤트 및 알람을 구성 및 모니터링합니다.
  • 레시피를 생성하고 런타임에서 관리합니다.
  • 프로젝트, 패널 및 객체에 대한 보안을 정의합니다.

참여 대상

이 과정은 FactoryTalk Optix 프로젝트를 생성하고 배포해야 하는 개인을 대상으로 합니다.

전제 조건

전제 조건은 없습니다.

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation에서 교실에서 학생이 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼
    • 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동을 포함합니다.
  • 실습서
    • 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 각 연습 후에는 즉각적인 피드백을 위해 솔루션이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

과정 일정

1일차

  • FactoryTalk Design Hub 소개
  • FactoryTalk Optix Studio 환경 탐색
  • 간단한 Hello World FactoryTalk Optix 프로젝트 생성
  • 프레젠테이션 엔진 구성 및 FactoryTalk Optix 애플리케이션 실행

2일차

  • FactoryTalk Optix 프로젝트의 통신 구성
  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 변수 생성
  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 이벤트 및 메서드 구성
  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 그래픽 객체 생성 및 애니메이션

3일차

  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 컨버터 구성
  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 로컬 라이브러리 빌드 및 버전 관리
  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 데이터 로거 구성
  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 데이터 제어 객체 생성 및 실행
  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 알람 생성

4일차

  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 이벤트 로거 구성
  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 레시피 관리
  • FactoryTalk Optix 프로젝트에서 보안 정의

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

액세스 방법

제공되는 대면 과정과 현재 과정 일정을 확인하려면  교육 서비스 포털을 확인하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?

전화: 440-646-3434, 옵션 7 또는 교육 등록 전문가에게 이메일 보내기

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left Level 1: FactoryTalk Optix 기본 구성 및 배포