Loading

OT 전문가를 위한 산업용 EtherNet,IP 네트워크의 필수 요소

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP182
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Network and Cybersecurity Courses
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료하면 기본 이더넷 네트워킹 기술, 용어 및 개념을 이해하고, 고급 네트워크 사양, 구성 및 문제 해결 작업을 수행할 때 이러한 기술을 적용할 수 있습니다.

이 과정에서는 장치 간 통신을 확인하는 방법, 데이터 전송 유형을 인식하는 방법, OSI 모델 계층 2와 계층 3 스위칭 기능을 구별하는 방법을 학습합니다. 또한 라우팅 프로세스를 식별하고, Device Manager 및 CLI 명령을 사용하여 스위치를 모니터링하며, Cisco IOS 구성 파일을 다루게 됩니다. 이 과정은 커넥티드 엔터프라이즈를 지원하는 프로젝트에서 다른 전문가와 소통할 때 주요 IT 용어 및 개념을 더 명확하게 이해할 수 있도록 준비시켜 줍니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 이더넷 네트워크 하드웨어 레이아웃 해석
  • 두 이더넷 장치 간 통신 확인
  • 호스트 간 이더넷 통신의 기본 데이터 흐름 해석
  • 이더넷 데이터 전송 유형 인식
  • EtherNet,IP 네트워크의 계층 2 스위칭 기능 인식
  • EtherNet,IP 네트워크 루프 방지 프로토콜 인식
  • EtherNet,IP 네트워크의 NAT 체계 해석
  • CLI 명령을 사용하여 이더넷 스위치 정보 액세스
  • EtherNet,IP 네트워크의 계층 3 스위칭 기능 인식
  • 이더넷 스위치에서 Cisco IOS 구성 파일 복사 및 제거

수강 대상

EtherNet,IP 네트워크에서 산업용 장비를 설치, 구성 및/또는 유지보수하는 책임이 있는 운영 기술(OT) 전문가(예: 제어 엔지니어) 및 기타 관련 담당자는 이 과정을 수강해야 합니다.

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 기본 Windows 운영 체제 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 원활하게 진행하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습서에는 학습 활동과 실습이 포함되어 있습니다. 각 연습 후 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • EtherNet,IP 절차 가이드에는 EtherNet,IP 네트워크를 통해 통신하도록 장치를 구성하는 데 필요한 일반 작업을 완료하는 단계가 포함되어 있습니다.
  • Cisco IOS 구성 기초 명령 참조에는 스위치 및 라우터 명령의 종합 목록이 포함되어 있습니다.
  • Cisco Systems 소프트웨어 구성 가이드(Industrial Ethernet 2000 Switch)의 CLI 사용 부분에는 Cisco 인터페이스에 대한 자세한 분석이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 ABT-TDENET5700 워크스테이션 및 Stratix® 8000 스위치를 사용하여 다양한 실습을 통해 학습한 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

과정 일정

1일차

  • 이더넷 네트워크 하드웨어 레이아웃 해석
  • 2개의 이더넷 장비 간 통신 확인
  • 호스트 간 이더넷 통신의 기본 데이터 흐름 해석
  • 이더넷 데이터 전송 유형 인식
  • EtherNet,IP 네트워크의 계층 2 스위칭 기능 인식

2일차

  • EtherNet,IP 네트워크 루프 방지 프로토콜 인식
  • EtherNet,IP 네트워크의 NAT 스킴 해석
  • CLI 명령어를 사용한 이더넷 스위치 정보 액세스
  • EtherNet,IP 네트워크의 계층 3 스위칭 기능 인식
  • 이더넷 스위치에서 Cisco IOS 구성 파일 복사 및 삭제
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정