Loading

EtherNet,IP 네트워크 구성 및 문제 해결

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP183
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Network and Cybersecurity Courses, Process Control Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 다음을 효과적으로 수행할 수 있도록 준비시켜야 합니다.

  • 다양한 네트워크 요구 사항을 충족하도록 Stratix® 스위치(5700, 8000 및/또는 8300) 구성
  • 로터리 스위치 및 다양한 소프트웨어를 사용하여 EtherNet,IP 네트워크의 장치에 IP 주소 할당
  • 스위치 성능 및 상태 모니터링
  • 네트워크의 스위치 및 장치 문제 진단 및 해결

스위치 구성 중에 다음을 수행할 기회가 있습니다.

  • Device Manager Web Interface 및 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어를 모두 사용하여 스위치 구성
  • 장비 수준 네트워크 장치를 공장 네트워크에서 분할하기 위한 일대일 IP 주소 변환(NAT) 설정
  • 스위치에 대한 액세스를 보안 및 제한하고, EtherNet,IP 네트워크가 가동되면 웹 기반 기술을 사용하여 진단 정보를 모니터링하며 웹 서버 모듈의 데이터 보기 및 태그 값을 수정

네트워크의 장치 간 통신 문제를 해결합니다. EtherNet,IP 네트워크의 미디어 및 구성요소(예: Stratix 5700 스위치)를 문제 해결하고, 진단 테스트를 실행하여 시스템 및 포트 문제를 해결하며, 스위치 재설정과 같은 일반 기능을 수행합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 컴퓨터에 IP 주소를 지정합니다
  • 다음 방법을 사용하여 IP 주소를 지정합니다:
  • RSLinx Classic 소프트웨어 및 회전 스위치
  • BOOTP-DHCP 서버 소프트웨어
  • EtherNet,IP 네트워크 문제를 격리합니다
  • EtherNet,IP 모듈 및 네트워크 구성요소의 문제를 진단합니다
  • 웹 지원 기술을 사용하여 EtherNet,IP 네트워크를 모니터링합니다

참석 대상

산업 자동화 및 제어 시스템(IACS) 네트워크를 배포하고 유지보수해야 하는 기술자 및 엔지니어는 이 과정을 수강해야 합니다.

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 과정(CCP146) 이수 또는 ControlLogix 컨트롤러에 프로젝트 파일을 다운로드하는 것과 같은 동등한 경험

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북에는 학습 활동 및 실습이 제공됩니다. 각 연습 후 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • EtherNet,IP 절차 가이드에는 EtherNet,IP 네트워크를 통한 통신을 위해 Stratix® 스위치 및 기타 장치를 구성하는 데 필요한 일반적인 작업을 완료하는 데 필요한 단계가 제공됩니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 ABT-TDENET5700 워크스테이션 및 Stratix 8000 스위치를 사용하여 다양한 실습 연습을 통해 학습한 기술을 연습할 기회가 있습니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

과정 일정

1일차

  • 컴퓨터의 IP 주소 지정
  • 장치의 IP 주소 핑
  • RSLinx Classic 소프트웨어 및 로터리 스위치를 사용한 IP 주소 지정
  • BOOTP/DHCP 서버 소프트웨어를 사용한 IP 주소 지정
  • Express Setup을 사용한 Stratix 5700 스위치 설정 구성
  • VLAN 생성 및 지정 

2일차

  • DHCP 지속성 구성
  • NAT 구성
  • 포트 보안 및 트래픽 모니터링 구성
  • Stratix 5700 스위치 상태 및 성능 모니터링
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트를 사용한 Stratix 5700 스위치 관리

3일차

  • EtherNet,IP 네트워크 문제 격리
  • EtherNet,IP 모듈 문제 진단
  • EtherNet,IP 네트워크 구성요소 문제 진단
  • WebEnabled 기술을 사용한 EtherNet,IP 네트워크 모니터링
  • Stratix 5700 스위치 문제 해결
  • Stratix 5700 스위치 펌웨어 업데이트

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?
교육 서비스에 문의하십시오.

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정