Loading

연소 기초

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: ICS-120
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정에서는 연소 장비를 작업하거나 유지보수할 때 열 전달의 이론, 기능, 설계, 방법 및 안전 문제에 대해 설명합니다.

목표

이 과정을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 화염 삼각형을 설명할 수 있습니다.
  • 열, 온도 및 비열 간의 관계를 설명할 수 있습니다.
  • 다양한 열 전달 방법을 나열하고 논의할 수 있습니다.
  • 연소 부산물을 식별하고 논의할 수 있습니다.
  • 화학양론적 조건의 중요성을 식별하고 설명할 수 있습니다.
  • 기본 연소 시스템의 구성을 설명할 수 있습니다.
  • 연소 시스템과 관련된 안전 장비를 설명할 수 있습니다.
  • 주어진 구성요소로 연소 시스템의 기본 연료 트레인을 설계할 수 있습니다.

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

선행 조건

없음

기술 요건

모든 기술은 Rockwell Automation이 교실에서 학생이 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 주어집니다.

과정 일정

1일차

  • 연소 이론 설명
  • 화염 구조 분석
  • 열, 온도 및 비열 간의 관계 상관
  • 연료/공기 비율 개념 적용
  • CO₂, O₂ 및 가연성 물질 측정
  • 일반적인 버너 유형 나열

2일차

  • 다양한 버너와 관련된 다양한 제어 밸브, 송풍기, 조절기 및 스위치 나열
  • 세 가지 열 전달 모드 구별
  • 열 전달 속도 명시
  • 석탄 예열 설명
  • 복습
  • 시험

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?
교육 서비스에 문의하십시오.

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 연소 기본사항