Loading

EtherNet,IP 네트워크에서 IntelliCENTER 소프트웨어를 사용한 CENTERLINE MCC 시운전

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCI108
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Network and Cybersecurity Courses, Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료한 후, 새로 설치된 CENTERLINE® MCC와 IntelliCENTER® 소프트웨어를 사용하여 EtherNet,IP 네트워크를 통해 작동하는 모터 제어 시스템을 구축할 수 있어야 합니다. 과정 전반에 걸쳐 다음과 같은 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 다루게 됩니다.

  • IntelliCENTER 소프트웨어
  • E300™ 및 E3 Plus™ 전자식 과부하 릴레이
  • PowerFlex® 525 및 PowerFlex 40 가변 속도 드라이브
  • Stratix® 5700 산업용 EtherNet 스위치
  • Logix 5000™ 컨트롤러 및 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션
  • FactoryTalk® View 소프트웨어

모터 제어 시스템의 적절한 동작을 보장하기 위해 사용할 수 있는 다양한 도구를 소개합니다. 또한, 이 과정에서는 CENTERLINE MCC가 제어 시스템의 다른 부분과 어떻게 상호 작용하는지도 보여줍니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • CENTERLINE MCC 섹션 간의 연결 확인
  • MCC를 위한 EtherNet,IP 네트워크 토폴로지 구현
  • 구성:
  • Stratix 5700 EtherNet,IP 스위치 설정
  • IntelliCENTER 소프트웨어 기본 설정
  • E300 및 E3 Plus 전자식 과부하 릴레이
  • PowerFlex 525 및 PowerFlex 40 드라이브 파라미터
  • IntelliCENTER 소프트웨어 및 데이터 베이스 디스크 설치
  • IntelliCENTER 소프트웨어를 사용하여 CENTERLINE MCC 라인업 속성 수정
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션에 MCC 구성요소 추가
  • CENTERLINE MCC에서 PowerFlex 525 드라이브에 대한 자동 장치 구성 활성화
  • FactoryTalk View 애플리케이션에 IntelliCENTER ActiveX 컨트롤 추가
  • IntelliCENTER 에너지 소프트웨어 데이터 구성 및 보기
  • IntelliCENTER 소프트웨어 데이터 베이스에 문서 추가
  • IntelliCENTER 소프트웨어에서 MCC 구성요소 예비 부품 목록 수정
  • IntelliCENTER 소프트웨어 데이터 베이스 관리

참석 대상

시스템 엔지니어 및/또는 CENTERLINE 모터 컨트롤 센터의 작동을 시작할 책임이 있는 기타 개인

전제 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 전기 작업 지식 및 전기와 산업 안전(산업 안전에는 PPE 요구 사항 및 안전 관행 포함)에 대한 지식
  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 과정(CCP146) 이수 또는 동등한 경험

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼 – 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동을 포함합니다.
  • CENTERLINE MCC on an EtherNet,IP 네트워크 절차 가이드 – 모터 컨트롤 센터와 상호 작용할 수 있는 장치에 공통적인 작업에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
  • EtherNet,IP 네트워크 절차 가이드 – EtherNet,IP 네트워크를 통한 통신을 위해 Stratix® 스위치 및 기타 장치를 구성하는 데 공통적인 작업을 완료하는 데 필요한 단계를 제공합니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둔 다양한 실습을 통해 학습한 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다.

과정 일정

1일차

  • CENTERLINE MCC 구조 및 어셈블리 인식
  • CENTERLINE MCC 섹션 간 연결 확인
  • CENTERLINE MCC용 EtherNet,IP 네트워크 토폴로지 구현
  • Stratix 5700 EtherNet,IP 네트워크 스위치 설정 구성
  • IntelliCENTER 소프트웨어 및 MCC 데이터 베이스 디스크 설치

2일차

  • IntelliCENTER 보안 및 관리 설정 구성
  • FactoryTalk EnergyMetrix 소프트웨어와 IntelliCENTER Energy 통합
  • IntelliCENTER 소프트웨어를 사용하여 CENTERLINE MCC 라인업 속성 수정
  • E300 및 E3 Plus 전자식 과부하 릴레이 구성
  • PowerFlex 525 및 PowerFlex 40 드라이브 파라미터 구성
  • MCC 장비 추가 및 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션에 데이터 업로드

3일차

  • IntelliCENTER MCC 장비용 자동 장비 구성 작업
  • FactoryTalk View 애플리케이션에 IntelliCENTER ActiveX 컨트롤 추가
  • IntelliCENTER Energy 소프트웨어 데이터 보기
  • IntelliCENTER 소프트웨어 데이터 베이스에 문서 추가
  • IntelliCENTER 소프트웨어에서 MCC 장비 예비 부품 목록 수정
  • IntelliCENTER 소프트웨어 데이터 베이스 관리
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet,IP 네트워크에서 IntelliCENTER 소프트웨어를 사용한 CENTERLINE MCC 시운전