Loading

배터리 및 UPS

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: EMS-225
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 1일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 산업용 배터리, UPS 및 전환 스위치와 관련된 개념에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 배터리 유형 식별
  • 다양한 배터리의 구성 및 작동 설명
  • 납산 배터리의 유지보수, 테스트, 교체, 크기 조정 및 설치에 대한 산업 및 정부 표준 식별
  • 납산 배터리 폐기와 관련된 연방 규정 식별
  • UPS의 구성 및 작동 설명* 전환 스위치의 기능 및 작동 설명
  • UPS 시스템 검사
  • 배터리 충전 및 방전 속도를 분석하여 교체 필요 여부 결정

대상

본 과정은 전기 유지보수 기술자를 대상으로 합니다.

선수 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 본 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.

실습

본 과정을 통해 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다. 또한, 과정 중에 여러 통합 실습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 주어집니다.

과정 일정

1일차

  • 배터리 특성 정의
  • 1차 및 2차 배터리 구분
  • 납산 배터리 유형 나열
  • 배터리 시스템 용어 해석
  • 표준 및 코드 요구 사항 준수
  • 배터리 애플리케이션 나열
  • 충전 및 방전 방법 적용
  • “유지보수 없음” 배터리 사용
  • 과충전 인식
  • 열 폭주 방지
  • UPS의 구성 및 작동
  • 전환 스위치의 구성 및 작동
  • 검토
  • 필기 시험

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?
교육 서비스에 문의하십시오.

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 배터리 및 UPS