Loading

전기 기초

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MFG-244
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 1일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 초보자에게 기본 전기 지식을 제공합니다. 기본 전기 이론을 통해 전원이 공급된 상태와 차단된 상태에서 구성요소의 동작을 식별하는 방법을 다룹니다. 이 과정에는 안전의 기본 원칙과 안전한 작동에 대한 인식이 포함됩니다.

목표

이 과정을 마치면 참가자는 다음 사항을 이해하게 됩니다.

  • 기본적인 전기 개념과 용어를 학습하고 이해함
  • 전기의 공급원, 생산 및 분배 방법을 학습하고 이해함
  • 배선 장치의 다양한 종류를 학습하고 이해함
  • 입력 장치, 센서 및 스위치를 학습하고 이해함; 상시 개방 및 상시 폐쇄 상태를 식별함
  • 출력 장치를 학습하고 이해함
  • 멀티미터 사용법을 학습하고 이해함
  • 전기 관련 안전 기본 원칙을 학습하고 이해함

참석 대상

기본 전기 이론을 알아야 하는 모든 직원이 이 과정을 수강해야 합니다. 

선행 조건

없음

학생 자료

학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.

실습

과정 중에 참가자는 이론과 전기 장치와의 관계를 증명하는 서면 연습 문제를 완료할 기회를 갖습니다. 이러한 서면 연습 문제는 학습한 주요 주제에 대한 이해를 돕습니다. 주요 주제 기초는 NEC의 중요성과 산업에서의 역할, AC 및 DC 식별, 전력 및 측정, 회로에 전원을 공급하고 차단하는 데 적용되는 안전을 지원합니다.

기술 요건

모든 기술은 Rockwell Automation이 교실에서 학생이 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

과정 일정

기본 개념 및 용어

  • 원자, 전하, 원자가 전자
  • 전류란 무엇인가
  • 전압, 저항/임피던스
  • 옴의 법칙 & 키르히호프의 법칙
  • 도체, 절연체
  • 반도체

전기의 원천

  • 직류 & 교류 전기
  • 교류 전력 생성 & 분배
  • 전력 소비 비용
  • 변압기 & 전원 공급 장치

배선 장치

  • 스위치
  • 단자 스트립
  • 커넥터
  • 회로 차단기
  • 퓨즈
  • GFCI

입력 장치

  • 센서
  • 스위치
  • 기계식 조작자
  • 전자식 조작자

출력 장치

  • 램프, 표시등
  • 솔레노이드
  • 전자기계식 릴레이
  • 전기 모터
  • 분리 장치

멀티미터 사용

아크 플래시 위험

정부 규정

  • OSHA
  • NEC

개인 보호 장비
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 전기 기초