이제 제조 물류 및 자재 취급을 재고할 때입니다.
연구에 따르면 자재 취급은 제조 노동 비용의 최대 25%와 전체 제조 비용의 15%에 달할 수 있습니다. 또한, 모든 근로자 보상 청구의 최대 50%는 수동 자재 취급 활동과 관련이 있습니다.
그 결과 제조업체들은 공장 현장에서 자재를 더 빠르고, 경제적이며, 안전하게 이동하기 위해 인공 지능(AI) 및 자율 이동 로봇(AMR) 솔루션을 사용하고 있습니다.
2015년부터 OTTO® AMR 로봇 및 자율 지게차는 기업이 빠른 투자 수익을 창출할 수 있도록 지원해 왔습니다. 여기에는 노동력 최대 20% 감소, 연간 USD1000000 이상 절감, 50% 이상의 내부 수익률 달성이 포함됩니다.
수십억 USD 규모의 소비재 기업, AMR 로봇 선택
4가지 자재 취급 대안 고려
당사의 자율 이동 로봇은 최대 4200lb의 자재 취급 작업을 처리할 수 있습니다.
한 글로벌 소비재 기업은 두 개의 대규모 시설에 걸쳐 창고 물류를 개선하기 위해 유연하고 신뢰할 수 있으며 더 안전한 솔루션이 필요했습니다.
자재 취급 솔루션을 선정하기 전에 AMR 로봇, 컨베이어, 지게차 및 자동 유도 차량(AGV)의 생산성과 비용을 모두 평가했습니다.
이 기업은 OTTO AMR 로봇이 컨베이어보다 더 유연하고, 기존 지게차보다 더 안전하며, AGV보다 더 적응력이 뛰어나고, 가장 경제적인 솔루션임을 발견했습니다. 그래서 두 현장 모두에 AMR 로봇을 선택했습니다. 그리고 2년 이내에 긍정적인 ROI를 달성했습니다.
- 2개의 제조 시설에 걸쳐 총 1750000평방피트의 운영
- 일일 AMR 로봇 이동 거리 1275마일
- 일일 6100개의 미션 완료
AMR 로봇으로 자재를 더 빠르고, 더 경제적이며, 더 안전하게 이동하세요
공장 및 창고 물류를 개선하는 방법을 확인하세요
소비재 제품
자동차
생명과학
식음료
산업 제조
제조 및 창고 로봇을 도입하는 산업
인공 지능 기반 AMR 로봇은 사람 및 공장 현장에서 함께 작업하도록 설계되었습니다.
- 자동차 및 타이어
- 식음료
- 소비재
- 생명 과학
- 창고 보관&물류
- 인쇄&포장
- 산업 제조
AMR 로봇을 위한 상위 15개 자재 취급 애플리케이션
공장에서 자율 이동 로봇의 주요 애플리케이션은 무엇입니까? MH Equipment에 따르면, AMR 로봇과 자율 지게차를 위한 대표적인 자재 취급 및 창고 물류 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 창고 스테이징 영역에서 라인사이드로 보충
- 서브어셈블리에서 메인 생산 라인으로 이동
- 진행 중인 작업(WIP) 운송
- 팔레타이저에서 스트레치 래퍼, 출고 스테이징까지 이동
- 키팅 영역에서 라인사이드로 이동
- 최종 조립에서 라인사이드로 이동
- 라인 엔드에서 자동화 저장 및 검색 시스템(ASRS) 인피드로 이동
- 저장 구역에서 작업 셀로 제품 배송
- 작업 단계 간 컨테이너 스테이징(진행 중인 작업)
- 상품 피킹 및 포장 스테이션으로 재배치
- 저장 위치 간 원자재 및 완제품 운송
- 제품을 포장 라인으로 이동
- 과다 인출분을 재고로 반환
- 상자 하역 또는 적재
- 트럭에서 팔레트 및 자재 하역
더 스마트하게. 더 빠르게. 더 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다.
속도 및 유연성 향상
AMR 로봇 함대를 쉽게 관리하고 처리량을 극대화하십시오. 작업 요청과 로봇을 실시간으로 연결하는 직관적인 소프트웨어로 확장하여 사이클 시간을 단축할 수 있습니다.
- 작업에 적합한 AMR 로봇 선택
- 경로를 쉽게 설계하고 기능을 프로그래밍
- 하루 만에 로봇 운영 시작
중앙 집중식 차량 관리
한 곳에서 전체 시스템을 제어할 수 있습니다. OTTO AMR 차량을 기존 시스템과 통합하여 시설 전체에서 자재를 원활하게 운반할 수 있습니다.
- 기존 소프트웨어와 손쉽게 연결
- PLC와 통신
- 편리하게 명령 발행
간편한 확장 및 최적화
한 곳에서 자재 취급 작업을 분석하고 조정하십시오. 데이터 포인트를 실행으로 전환하는 대시보드를 통해 ROI를 극대화하십시오.
- 실시간 생산 데이터에 액세스
- 생산 문제를 더 빠르게 해결
- 트렌드 데이터를 식별하고 극대화
소프트웨어를 사용하면 자재 취급 작업 흐름을 쉽게 자동화할 수 있습니다.
시작은 생각보다 쉽습니다. 하루 만에 자재를 이동할 수 있습니다.
당사의 소프트웨어는 사용하기 쉬운 단일 플랫폼을 통해 자재 취급 작업을 완벽하게 제어할 수 있도록 해줍니다. AMR 로봇이 1대이든 100대이든 OTTO Fleet Manager 소프트웨어는 항상 적시에 적절한 장소에 적절한 제품을 전달할 수 있도록 도와줍니다. 또한 당사의 AMR 로봇 전문가가 모든 단계에서 함께하며 자재 취급을 최고 효율로 설계할 수 있도록 지원합니다.
모든 작업에 적합한 OTTO AMR 로봇
복잡한 제조 및 자재 취급 효율성을 향상할 수 있습니다
OTTO 자율 이동 로봇은 시설의 고유한 작업 흐름에 맞게 맞춤화된 매우 신뢰할 수 있는 자재 취급 솔루션으로 운영 생산성의 새로운 표준을 제공합니다. 그 결과? 고객들은 우리의 자율 로봇이 공장 현장의 처리량, 노동 효율성 및 안전성을 빠르게 개선하는 데 도움이 된다고 입을 모읍니다. 어떤 AMR 로봇이 귀하에게 적합합니까?
- OTTO 100
- OTTO 600
- OTTO 1200
- OTTO 1500
- OTTO Lifter
강력하고 민첩한 AMR 로봇인 OTTO 100은 사람 간 작업 흐름을 통해 빈번한 페이로드 이동을 지원하도록 설계되었습니다.
페이로드 용량: 150kg (330lbs.)
최대 이동 속도: 2m/s (6.5′/s)
총 설치 면적: 740×550×308mm (29.1×21.7×12.1″)
견고하고 민첩한 AMR 로봇인 OTTO 600은 좁은 공간에서 중간 크기의 페이로드를 신속하게 이동하도록 설계되었습니다.
페이로드 용량: 600kg(1320″)
최대 이동 속도: 1.4m/s(4.5′/s)
총 설치 면적: 1050×700×320mm(41.3×27.6×12.6″)
중부하 AMR 로봇인 OTTO 1200은 좁은 공간을 통해 무거운 페이로드를 신속하게 이동하도록 설계되었습니다.
페이로드 용량: 1200kg(2640lbs.)
최대 이동 속도: 1.4m/s(4.5′/s)
총 설치 면적: 1350×910×320mm(53.1×35.8×12.6″)
중장비 AMR 로봇인 OTTO 1500은 가장 무거운 페이로드를 거친 산업 현장 전반에 걸쳐 신속하게 이동할 수 있도록 설계되었습니다.
페이로드 용량: 1900kg(4190lbs.)
최대 이동 속도: 2m/s(6.5′/s)
총 설치 면적: 1837 × 1283 × 351mm(72.3 × 50.5 × 13.9″)
강력한 자율형 지게차인 OTTO Lifter AMR은 스탠드, 기계 및 공장 바닥 위치 간에 팔레트를 지속적으로 이동하도록 설계되었습니다.
페이로드 용량: 1200kg(2640lbs.)
최대 이동 속도: 1.5m/s(5′/s)
총 설치 면적: 2841×1201×2155mm(111.9×47.3×84.8″)
다른 사용자도 본 제품
귀하의 활동을 기반으로