모든 제어 시스템의 초석으로서, 귀사의 HMI는 설계, 시운전, 오퍼레이션과 관계없이 비즈니스 가치를 제공할 수 있어야 합니다. FactoryTalk® View Machine Edition{ME) 소프트웨어는 장점을 제공합니다! FactoryTalk View Machine Edition은 기계 수준의 작업자 인터페이스 장치용 강력한 솔루션을 제공하는 다목적 HMI입니다.
독립형 HMI가 필요하든 보다 더 복잡한 분산 시스템이 필요하든 FactoryTalk View는 프로젝트 범위가 변경될 때마다 손쉽게 확장 가능한 공통 개발 인프라에서 개발되었습니다. 하드웨어와 관련하여 옵션이 필요하십니까? PanelView™ Plus 7, PanelView Plus 6, MobileView™, Rockwell Automation 산업용 컴퓨터 또는 기타 산업용 개인용 컴퓨터 중에서 선택할 수 있습니다.