Loading

PowerFlex 755TS 저압 VFD
Allen-Bradley

PowerFlex 755TS 가변 주파수 인버터(VFD)는 예측 분석을 통해 생산성과 가동 시간을 높이는 데 도움이 됩니다. 에너지 및 유지보수 비용도 줄일 수 있습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
Overview
Allen Bradley

24시간 신뢰성 보장이 필요하십니까? PowerFlex® 755TS 가변 주파수 인버터가 힘든 작업을 대신해 드립니다. 생산성과 가동 시간을 늘리고 에너지 및 유지보수 비용이 절감됩니다.

특허를 받은 TotalFORCE® 스마트 기술을 특징으로 하는 이 6펄스 가변 주파수 인버터는 유연한 고성능 모터 컨트롤, 실시간 운영 인텔리전스, 간편한 애플리케이션 시운전 및 최적화를 제공합니다. 표준부터 가장 까다로운 산업 컨트롤 문제에 이르기까지 수많은 모터 컨트롤 애플리케이션 및 산업을 위해 설계된 이 VFD는 필요한 생산성과 처리량을 달성합니다.

새소식

  • PowerFlex® 인버터와 TotalFORCE® 기술 및 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™를 결합하여 인버터와 공장 자산의 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. AI를 사용해 장비 고장을 예측하고 예기치 않은 가동 중단을 줄일 수 있습니다.
  • Studio 5000® 소프트웨어를 사용해 PowerFlex® 755TS VFD 및 인덕션 모터로 통합 모션 명령을 프로그래밍하여 엔지니어링 시간을 절약하십시오. PowerFlex® VFD와 Kinetix® 서보 드라이브에 공통 명령어를 사용하는 단일 소프트웨어 패키지를 통해 통합을 간소화할 수 있습니다. 이 동영상에서 자세한 내용을 확인하십시오.
  • PowerFlex 755TS 프레임 7A 인버터는 최대 500 Hp / 355 kW까지 용량 범위를 확장하고 고출력 애플리케이션을 위한 새로운 판넬 장착 솔루션을 제공합니다. 바닥 장착 솔루션보다 75% 더 작기 때문에 설치가 더 쉽고 다양한 설치 공간 요건을 충족할 수 있습니다. 

차세대 VFD, Allen-Bradley® PowerFlex 755TS 인버터 알아보기

로크웰 오토메이션은 PowerFlex 755TS 인버터를 통해 모터 컨트롤을 차세대 VFD로 끌어 올렸습니다. 스마트하고 유연하며 강력한 성능을 자랑하는 이 인버터는 생산량, 가동 시간, 에너지 절감 및 생산성을 향상시킵니다.

이 인버터가 애플리케이션 요구 사항을 어떻게 충족하는지 알아보십시오.

까다로운 산업 애플리케이션을 위해 더 스마트해진 VFD 기능

이 차세대 PowerFlex 가변 주파수 인버터는 모든 산업 애플리케이션에 적합합니다. 고성능 모터 컨트롤이 필요한 일반적인 기존 가변 주파수 인버터 애플리케이션과 특수 애플리케이션을 위한 PowerFlex 755TS VFD를 살펴보십시오.

여러 모터 유형과 여러 모터 컨트롤 모드를 지원하면 부품, 교육 및 지원을 간소화하여 여러 애플리케이션에 공통 VFD를 사용할 수 있는 이점이 있습니다.

생산성 및 가동시간 증가
안전모와 노란색 안전 재킷을 입은 두 사람, 공장 바닥의 청사진을 보여 주는 모니터 보고 있음
브로슈어
생산성 및 가동시간 증가

까다로운 산업 환경을 위한 유연한 고성능 모터 컨트롤을 제공하는 PowerFlex® 755T VFD 제품군. 이 스마트 기술은 예측 분석, 실시간 성능 데이터, 적응형 제어를 제공하여 애플리케이션이 365일 24시간 실행되도록 지원합니다.

 

지금 다운로드

생산성 향상 및 VFD를 전략적 이점으로 전환

사용 중인 장비를 최대한 활용할 수 있는 PowerFlex 755TS VFD는 TotalFORCE 기술을 통합한 최초의 6펄스 가변 주파수 인버터입니다.

이 스마트 기술은 유연한 고성능 모터 컨트롤, 첨단 자가 모니터링 기능 그리고 손익을 결정할 수 있는 데이터를 제공하는 실시간 디지털 플랫폼을 결합합니다. 고객은 풍부한 진단 및 예측 분석 통찰력을 활용하여 스마트한 운영을 하고 에너지 및 예측 정비 결정을 내릴 수 있습니다.

동영상
예측 정비 기능을 갖춘 Allen-Bradley® PowerFlex® VFD

공장의 유지보수에 대해 사후 대응 방식에서 사전 예방 접근 방식으로 전환하십시오. 예측 정비 기능이 있는 PowerFlex 755T VFD가 어떻게 예측적 사고방식으로 작업하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.

공장으로 예측 정비 확장

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™를 PowerFlex 755TS와 결합하면 공장 자산의 상태를 전례 없는 수준으로 모니터링할 수 있습니다. 

이 솔루션은 가변 주파수 인버터와 공장 자산을 연속으로 모니터링하여 문제가 발생하기 전에 경고하기 때문에 계획과 실행에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 실제 적용 가능한 정보를 이용하여 유지보수 계획을 최적화하고, 애플리케이션을 더욱 안정적으로 실행할 수 있습니다. 

인버터 상태 모니터링

  • 실제 사용 및 환경을 기반으로 중요한 인버터 구성요소의 예상 수명 계산 
  • 팬, 변압기, 공기 필터 등의 남은 수명 예측 
  • 전력 셀, 팬 및 온도가 정상 작동 범위를 벗어나는지 구성요소 런타임 시간 확인 

공장 자산 모니터링

  • 클라우드 인프라의 오버헤드 없이 엣지에서 바로 고속으로 기존 PowerFlex VFD의 실시간 전기 신호 데이터 분석
  • 펌프, 팬 또는 송풍기 고장 예측 및 파악
  • 흐름 제한, 캐비테이션, 느슨한 장착, 블레이드 정렬 오류, 베어링 결함 등에 대한 알림 받기
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
소프트웨어
소프트웨어
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI가 제공하는 향후 자산 고장에 대한 사전 통지를 통해 예측정비 활동을 최적화하고 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이십시오.
자세히 알아보기
생산성, 가동 시간 및 에너지 절감 향상

TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex VFD는 실시간 산업 제어 시스템 인텔리전스를 제공합니다.

타이어 및 고무

효율적인 PowerFlex 인버터로 비생산적인 시간을 최소 10% 감소

RA 빨간 금속 양동이를 기울여 물이 쏟아지고 있음

금속

6개월 안에 기술 변화를 통한 에너지 효율성 달성

채광

여러 애플리케이션과 운영에서 30% 이상의 에너지 절감 효과 실현

유정 RA 빨간색

오일 & 가스

기존 인버터 공간 대비 50% 이상 공간 최적화

자세히 알아보기

TotalFORCE 기술을 통한 스마트 인버터 기능

보안 강화

CIP 보안은 데이터 인증, 무결성 및 기밀성을 제공하여 제어 시스템 강화에 도움이 됩니다. 

풍부하고 빠른 데이터

바로 사용할 수 있는 정보 온보드 예측 분석의 실시간 진단 데이터로 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄입니다.

더 빠른 시작과 더 오랜 가동

적응형 제어 기능을 사용하여 생산성을 높이고 기계적 마모 및 가동 중단 시간을 줄입니다.

안전 및 생산성

안전 옵션으로 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이면서 사람과 장비를 보호합니다.

부식성 가스 방지

XT 부식성 가스 방지 옵션으로 부식성 가스 환경에서 조기 장비 고장의 위협을 줄입니다.

믿을 수 있는 에너지 절약

에너지 효율적인 인버터와 모터의 정밀한 제어로 에너지 사용을 줄입니다.

인버터의 에너지 효율성을 계산하세요
녹색/검은색 조명 아래의 손
툴
인버터의 에너지 효율성을 계산하세요

Allen-Bradley VFD가 IEC 61800-9-2 표준을 충족하는지 확인하고 에너지 효율을 경쟁사와 비교해 보십시오.

자세히 알아보기

신뢰할 수 있는 에너지 절감 효과

PowerFlex 755TS VFD는 업계를 선도하는 설계로 에너지 사용량을 최소화합니다. 전력 손실을 최소화해 애플리케이션의 성능을 향상시키고 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다.

Energy Pause 기능은 프로세스가 실행 중이지 않을 때 3상 전원 ON 명령을 차단하여 인버터를 저에너지 상태로 전환합니다. 생산을 재개할 준비가 되면 더욱 신속하게 인버터를 활성화할 수 있습니다.

센서리스 벡터 제어의 이코노마이저 모드는 또 다른 에너지 절약 기회를 제공합니다. 정상 상태 속도에 도달하면 이코노마이저 모드가 활성화되어 부하에 따라 인버터 출력 전압을 자동으로 조정합니다.

또한 PowerFlex 755TS 인버터는 영구 자석 모터 제어를 지원합니다. 이 모터는 동일한 출력 토크를 유지하면서 모터 크기를 줄일 수 있어 에너지 효율을 높일 수 있습니다.
 


스마트 VFD 기술은 애플리케이션이 365일 24시간 실행되도록 지원합니다.

  • 1...500 Hp / 0.75…355 kW
  • 성능 저하가 있는 -20…60 °C (-4…140 °F) 작동 온도(최대 50 °C/122 °F까지 성능 저하 없음)
  • I/O, 안전, 통신 및 보조 전원 공급 장치를 위한 최대 5개의 옵션 카드 지원
  • 환경: IP00/IP20 NEMA/UL Type 개방형, 플랜지 취부, IP54 NEMA/UL Type 12 및 XT 향상된 방식 처리 옵션
  • FactoryTalk® Studio 5000® 설계 환경에서 간편한 구성, 통합 및 비주얼라이제이션
  • 내장형 듀얼 포트 기가비트 EtherNet/IP(1000MB)는 10배 더 빠른 데이터 처리, 정보 및 스토리지 요구를 충족함
  • 신뢰할 수 있는 장치 간의 권한 부여, 무결성 및 개인 정보를 보장하는 보안 통신 프로토콜을 위한 CIP 보안
  • XT 부식성 가스 방지 옵션은 부식으로 인한 조기 장비 고장의 위협 감소를 지원함
  • TotalFORCE 기술: 유연한 고성능 모터 컨트롤 - 운영 인텔리전스 - 자동화된 시운전 및 최적화
PowerFlex 755T 인버터 제품군 알아보기
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
PowerFlex 755T 인버터 제품군 알아보기

TotalFORCE 기술이 적용된 가변 주파수 인버터는 작업이 최적의 성능으로 계속 실행되도록 지원합니다.

  • PowerFlex 755TL 인버터는 고조파 완화 및 역률 보정을 제공하여 에너지 효율성을 향상함
  • PowerFlex 755TR 인버터에는 에너지 소비를 줄이는 회생 기능이 내장되어 있음
  • PowerFlex 755TM 인버터는 시스템 설계 및 전력 소모를 최적화하기 위해 개발된 여러 가지 사전 설계된 구성을 제공함
모든 제품 보기

추가 PowerFlex 755T 자료

동영상
실시간 산업 제어 시스템으로 생산 증대

스마트 모터 컨트롤 시스템은 이익과 손실의 차이를 만들 수 있습니다. PowerFlex 가변 주파수 인버터는 정밀한 모터 컨트롤을 제공합니다. 그리고 실시간 운영 체제 데이터를 통해 생산성과 가동시간을 늘리고 에너지를 절약합니다.

동영상
XT 부식성 가스 방지 기능이 내장된 PowerFlex 755T 인버터에 대해서 자세히 알아보십시오.

XT 부식성 가스 방지 기능이 내장된 PowerFlex 755T 인버터에 대해 자세히 알아보십시오. XT가 내장된 PowerFlex 755T 인버터가 부식성 애플리케이션에서 사용 중인 장비를 어떻게 보호할 수 있는지 알아보십시오.

부식성 가스 방지를 위한 자동화 솔루션
부식성 가스 방지를 위한 자동화 솔루션
역량
역량
부식성 가스 방지를 위한 자동화 솔루션
극한 환경을 견디고 부식성 가스로 인한 조기 고장 위험을 줄이도록 설계된 자동화 제품 포트폴리오입니다.
자세히 알아보기
Fan & Pump Calculator
Asian engineer takes water from wastewater treatment pond to check the quality of the water after going through program wastewater treatment process in industry environment concept.
Tools
Fan & Pump Calculator

Calculate your energy savings and carbon reductions with our tool that specifically targets fan and pump applications.

Learn More
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 마크
  • cULus
  • EAC
  • 에코디자인
  • EMC
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1(EN 954-1) 및 안전 토크 오프 옵션
  • KCC
  • 모로코
  • RCM
  • SEMI F47
  • UKCA 표시
조달 사양
기술 데이터
조달 사양

인버터 제품의 제품 커뮤니케이션 옵션, 등급 및 인증에 대해 자세히 알아보십시오.

자세히 알아보기

TotalFORCE 스마트 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 인버터를 사용하여 문제 해결

  • ROK Talk on Drives 팟캐스트 시리즈
    마이크 헤드에 내장된 Allen-Bradley 육각 로고. 그 옆에 ROK Talk on Drives라고 표시된 텍스트
    ROK Talk on Drives 팟캐스트 시리즈

    저압 VFD, 고압 VFD 및 서보 드라이브의 발전이 산업 기업이 제조의 미래로 나아가는 데 어떻게 도움이 되는지 들어보십시오.

    모든 에피소드 보기
  • PowerFlex 755T TotalFORCE 동영상
    로크웰 오토메이션 로고
    PowerFlex 755T TotalFORCE 동영상

    동영상 시청은 새로운 정보를 얻는 가장 쉬운 방법입니다. PowerFlex 755TS TotalFORCE 동영상을 통해 도움을 받으십시오. 토크 정확도, 적응형 제어, 예측 정비 및 흔들림 방지 기술에 대한 동영상을 통해 학습 경험을 한 단계 업그레이드하십시오.

    지금 보기
  • 자동차 및 타이어
    타이어가 컨베이어 벨트 아래로 이동하고 있는 타이어 제조 공장 내부. 전체 제조 프로세스에서 모터를 제어하는 스마트 VFD로 작동을 보강합니다.
    브로슈어
    자동차 및 타이어

    200가지에 달하는 다양한 원재료가 화학, 물리학 및 엔지니어링과 결합하여 최고 수준의 편안함, 성능, 신뢰성 및 안전성을 갖춘 타이어가 탄생합니다. PowerFlex VFD는 거의 전체 생산 프로세스에 사용할 수 있습니다.

    지금 알아보기
  • 오일 & 가스
    해양 석유 시추 장비는 생산성과 가동시간을 늘리기 위해 PowerFlex VFD와 같은 산업용 모터 컨트롤에 의존합니다. 일몰을 배경으로 하는 오일 & 가스 중앙 처리 플랫폼 전경, 생산된 탄화수소를 처리한 다음 정유업체, 석유화학, 발전소 및 수출용 유조선 바지선으로 보냅니다.
    브로슈어
    오일 & 가스

    경쟁이 심한 오일 & 가스 업계에서 기업은 수익성 유지를 위해 끊임없이 운영을 개선해야 합니다. 이 때문에 기업들은 시스템 업그레이드에 지능형 생산 기술을 지정하고 있습니다.

    지금 알아보기
  • 채광
    5대의 대형 노란색 채광 트럭이 채석장에서 채굴된 석탄 또는 다른 검은색 광물을 운반하고 있습니다.
    브로슈어
    채광

    성능이 떨어지는 장비와 가동 중단 시간은 경쟁 우위를 감소시킵니다. 더 나은 솔루션은 스마트 장비에 달려 있습니다. 스마트 VFD는 실시간 데이터를 제공함으로써 생산성과 가동시간을 향상하고 에너지 및 유지보수 비용을 절감합니다. 

    지금 알아보기
  • 금속
    밝은 흰색과 노란색의 뜨거운 용융 강철이 강철 주물 공장의 큰 양동이에 쏟아집니다. 흰색 불꽃과 주황색 연기가 활동을 둘러싸고 있습니다.
    브로슈어
    금속

    실시간 작동 데이터를 제공하는 스마트 모터 컨트롤 장비는 생산 문제를 예측하고 해당 문제를 신속하게 해결하거나 제거합니다. PowerFlex VFD 인버터 기술은 시간당 수천 달러의 비용이 들 수 있는 계획되지 않은 가동 중단 시간을 방지합니다.

    지금 알아보기
  • 펄프 및 제지
    제지 공장의 바닥에 놓인 대형 백지 롤
    브로슈어
    펄프 및 제지

    경쟁이 치열한 국제 시장에서 기업이 성공하려면 혁신적인 생산 기술을 채택해야 합니다. 비효율적인 인력과 프로세스로 인해 경쟁력을 잃을 수 있습니다. TotalFORCE 기술이 탑재된 PowerFlex 인버터는 귀사에서 필요로 하는 솔루션 중 하나입니다.

    지금 확인하기
Documentation
Miscellaneous 출판
PowerFlex 755T 인버터 브로슈어 755T-BR001_-KO-P
크레인 및 호이스트용 PowerFlex® 인버터 브로슈어 PFLEX-BR009_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 인버터(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755TS 저압 VFD
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose