- 용량 정격:- 200 - 240V: 0.37 - 132kW / 0.5 - 200Hp / 2.2 - 477A
- 380 - 480V: 0.75 - 250kW / 1.0 - 400Hp / 2.1 - 477A
- 600V: 1.0 - 300Hp / 1.7 - 289A
- 690V: 7.5 - 250kW / 12 - 263A
 
- IP00/IP20 NEMA/UL 타입 Open, 플랜지 마운트, IP54 NEMA/UL 타입 12
- 듀얼 포트 EtherNet/IP™ 옵션 모듈로 EtherNet/IP 네트워크를 활용하고, 매니지드 스위치 수를 최소화하며, DLR(device level ring) 네트워크를 이용하는 데 필요한 배선 작업 감소
- V/Hz 제어, 센서리스 벡터 제어, FORCE™ 기술 및 센서리스 벡터 제어
- 냉각팬 및 릴레이 출력 수명을 연장하는 예방 진단
- 피드백, 세이프티, 통신, 추가 I/O, 보조 파워 서플라이 등에 이용 가능한 옵션 슬롯 3개가 내장된 슬롯형 아키텍처
- 일체형 LCD HIM(Human Interface Module), DriveTools SP 소프트웨어, Connected Components Workbench 소프트웨어 또는 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어를 통한 설정 및 프로그래밍
내장된 안전 옵션 사용 가능
- 세이프 토크 오프 옵션은 PLe/SIL3 CAT 3 인증을 받았습니다.
- 안전 속도 모니터는 안전 토크 오프 기능과 내장된 안전 릴레이에 Rockwell Automation® 안전 속도 제어(Safe speed control) 핵심 기술을 결합하여 드라이브에 내장되는 하드웨어 옵션 하나로 만든 제품입니다. PLe/SIL3 CAT 4 인증