Loading

안전 프로그래머블 컨트롤러
Allen-Bradley

당사의 안전 제어 시스템은 자동화된 프로세스를 안전 상태로 전환하는 데 일반적으로 필요한 물리적 결선 방식 릴레이 시스템을 대체하여, 복잡한 안전 애플리케이션에 기존 프로그래밍 가능한 제어의 이점을 제공합니다.
Loading
  1. 개요
Open All Close All
개요
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix 모듈

ControlLogix 5580 컨트롤러

ControlLogix® 및 GuardLogix® 5580 컨트롤러는 향상된 성능, 용량, 생산성 및 보안을 제공하여 제조용 스마트 장비 및 기계에 대한 증가하는 수요를 충족합니다. 이 컨트롤러는 생산성을 최적화하고 시운전 시간을 단축하는 표준 프레임워크로  Studio 5000® 설계 환경을 사용합니다. 이 프레임워크는 고속 모션 애플리케이션 및 SIL2/PLd, SIL3/PLe 안전 솔루션을 위해 EtherNet을 통한 통합 모션을 관리합니다. 이러한 컨트롤러는 최대 256축에 대해 고성능 통신, I/O 및 모션 제어가 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부정보

ControlLogix 5570 컨트롤러

Rockwell Automation의 ControlLogix® 5570 컨트롤러는 프로세스, 통합 모션, 이산 및 고가용성 애플리케이션에 적합한 표준, 안전, 극한 온도 및 On-Machine 모델로 제공됩니다. Integrated Architecture® system의 일부인 이 컨트롤러는 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 및 공통 네트워크 프로토콜을 사용합니다. 이 고성능 컨트롤러는 모든 제어 분야에 공통 설계 환경을 갖춘 공통 제어 엔진을 제공합니다.

제품 세부정보

CompactLogix 및 Compact GuardLogix 5380 컨트롤러

당사의 CompactLogix™ 및 Compact GuardLogix® 5380 컨트롤러는 더 높은 성능, 증가된 용량, 향상된 생산성 및 강화된 보안을 제공하여 제조용 스마트 머신 및 장비의 증가하는 요구를 충족합니다. 모든 표준 및 안전 컨트롤러는 최신 프로그래밍 환경인 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션을 사용하여 사용자가 시스템을 공동으로 설계하고 유지할 수 있도록 합니다. 이 공통 환경은 효율성을 최적화하고, 시운전 시간을 단축하며, 고속 모션 애플리케이션 및 최대 SIL 3/PLe 안전 솔루션을 위해 EtherNet을 통한 통합 모션을 관리합니다. 이러한 컨트롤러는 최대 32축의 고성능 통신, I/O 및 모션 제어가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.

제품 세부정보

안전 기능이 있는 SmartGuard 600 컨트롤러

당사의 Bulletin 1752 SmartGuard™ 600 컨트롤러는 16개의 안전 등급 입력, 8개의 안전 등급 출력, 4개의 펄스 테스트 소스 및 옵션인 EtherNet 포트를 갖추고 있습니다. 또한 각 컨트롤러에는 표준 CIP 및 CIP 안전을 모두 지원하는 DeviceNet 연결이 포함되어 있습니다. EtherNet, DeviceNet 또는 내장된 USB 포트를 통해 구성 및 프로그래밍할 수 있습니다. 이 소형의 경제적인 인텔리전트 컨트롤러는 GuardLogix® 또는 기타 SmartGuard 안전 컨트롤러 간에 안전 인터로킹을 수행할 수 있습니다.

제품 세부정보

CompactLogix™ 5370 컨트롤러

Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370 컨트롤러는 Integrated Architecture® system의 일부입니다. 이 컨트롤러에는 통합 안전 제어가 내장되어 있으며, 모든 Logix 컨트롤러와 동일한 프로그래밍 소프트웨어, 네트워크 프로토콜 및 정보 기능을 사용합니다. 이를 통해 모든 제어 분야에 공통된 개발 환경을 제공합니다. 일관된 도구와 기능을 통해 사용자는 엔지니어링 투자 비용을 절감하고, 진단 및 문제 해결을 용이하게 하며, 중소 규모 애플리케이션의 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

제품 세부정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 프로그래밍 컨트롤러