Loading

CompactLogix 5480 컨트롤러
Allen-Bradley

CompactLogix 5480 컨트롤러는 Logix 제어 엔진과 병렬로 실행되는 Windows 10 IoT Enterprise를 갖춘 실시간 컨트롤러입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
(1)
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
  • 왼쪽을 향하고 있는 CompactLogix 5480 컨트롤러 5069 L46ERMW
왼쪽을 향하고 있는 CompactLogix 5480 컨트롤러 5069 L46ERMW
Chevron LeftChevron Left
왼쪽을 향하고 있는 CompactLogix 5480 컨트롤러 5069 L46ERMW
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

CompactLogix 5480 컨트롤러는 Logix 제어 엔진과 병렬로 실행되는 Windows 10 IoT Enterprise를 탑재한 실시간 컨트롤러입니다. CompactLogix 5480은 ControlLogix® 5580 및 CompactLogix 5380 컨트롤러에 배포된 것과 동일한 재설계된 제어 엔진을 사용합니다. 이 Logix 컨트롤러 제품군은 분석, 데이터 수집, 예측 계산 등과 같은 내장 Windows 애플리케이션을 지원합니다. 장비 수준에서 데이터를 수집하고 의사 결정을 내릴 수 있는 기능은 Connected Enterprise를 지원하며 엔드 유저와 OEM 모두에게 이점을 제공합니다.

  • Windows 10 IoT Enterprise 인스턴스를 실행하는 Logix 기반 실시간 컨트롤러 제공
  • Studio 5000 Logix Designer® 버전 32에서 지원
  • 고성능 제어 및 데이터 처리량이 필요한 중대형 애플리케이션에 적합
  • 고속 I/O, 모션 제어 및 Device Level Ring/리니어 토폴로지 지원
  • 고속 통신, I/O 및 모션 제어를 지원하는 3개의 GbE Ethernet/IP 포트 포함(2개는 구성 가능하며, Dual IP 주소 또는 Device Level Ring 지원)
  • 전용 상용 OS 네트워크 인터페이스로 1개의 GbE Ethernet 포트 포함
  • 최대 31개의 로컬 Bulletin 5069 Compact I,O ™ 모듈 지원
  • 디지털 서명된 컨트롤러 펌웨어, 컨트롤러 기반 변경 감지, 루틴 및 Add-On 명령어에 대한 역할 기반 액세스 제어 로그 등 향상된 보안 기능 제공
  • 실시간 Logix 제어와 긴밀하게 통합된 상태에서 Windows 10 기반의 기성품 및/또는 맞춤형 애플리케이션 배포 가능
  • 고해상도 산업용 모니터 연결을 위한 통합 DisplayPort 포함
  • OS 주변 장치 및 확장된 데이터 저장 기능을 위한 USB 3.0 포트 2개 포함
 
ControlLogix 컨트롤 시스템의 사이버보안 및 신뢰성 향상
Main Image
ControlLogix 컨트롤 시스템의 사이버보안 및 신뢰성 향상

당사의 ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터는 ControlLogix® 제어 시스템의 시스템 보안 및 신뢰성을 향상하도록 설계되었습니다. 각 모델은 자주 발생하는 고장 지점을 최소화하거나 제거하도록 개별적으로 설계되어, 더욱 안전하고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 시각화 시스템을 제공합니다.

산업용 컴퓨터 패밀리에 대해 자세히 알아보기

제품 비교

CompactLogix 5480
카탈로그 번호​

Logix
메모리​

노드
개수​

I/O
확장​

모션
물리적
축

5069-L430ERMW​ 3MB 60 31 16
5069-L450ERMW 5MB 120 31 24
5069-L4100ERMW 10MB 180 31 32
5069-L4200ERMW​
(formerly 5069-L46ERMW)​
20MB 250+ 31 150

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
CompactLogix 및 Compact GuardLogix 시스템 선택 가이드 1769-SG003_-EN-P
CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380 및 CompactLogix 5480 컨트롤러 사양 5069-TD002_-EN-P
설치방법 출판
CompactLogix 5480 컨트롤러 설치 5069-IN019_-EN-P
User Manuals 출판
CompactLogix 5480 컨트롤러 사용자 매뉴얼 5069-UM002_-EN-P
Logix 5000 컨트롤러 설계 고려사항 참조 매뉴얼 1756-RM094_-EN-P
Logix 5000 컨트롤러 명령 실행 시간 추정 참조 매뉴얼 LOGIX-RM002_-EN-P
Logix 5000 컨트롤러 일반 지침 1756-RM003_-EN-P
Logix 5000 고급 프로세스 제어 및 드라이브, 위상 및 순서 명령어 1756-RM006_-EN-P
Program Guides 출판
Logix 5000 컨트롤러 공통 절차 프로그래밍 매뉴얼 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles 출판
CompactLogix 5480 컨트롤러 제품 프로필 5069-PP002_-EN-P
인증
인증
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • KC
  • RCM

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍 가능한 컨트롤러
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5480 컨트롤러