Loading
CompactLogix 5390 컨트롤러 대표 이미지
신제품

CompactLogix 5390 컨트롤러

CompactLogix® 5390 컨트롤러는 복잡한 애플리케이션을 위한 더 높은 성능을 제공하여 고객이 비용 효율적이고 현대적인 아키텍처로 더욱 진보된 자동화 작업을 실행할 수 있도록 합니다.
대리점에 문의
영업 사무소 찾기
지원 받기
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(13)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
개요
Allen-Bradley 로고

현대적인 데이터 인식 기계를 위한 고성능 제어

저희 팀이 이 시스템을 얼마나 빠르게 설계, 배포 및 지원할 수 있나요? 성능을 유지하면서 캐비닛 크기를 줄이려면 어떻게 해야 하나요? 다양한 장비에 걸쳐 하나의 제어 시스템으로 표준화하면서 과도한 엔지니어링을 피하려면 어떻게 해야 하나요? 제어 성능에 영향을 주지 않으면서 기계 데이터에 안전하게 접근할 수 있는 방법은 무엇인가요?

이것들은 성능이 여전히 우선시되는 한편 안전 및 보안 기준이 계속 발전하는 다양한 산업 분야에서 제조업체와 기계 제작업체가 제어 플랫폼을 설계하고 시운전할 때 반드시 답해야 하는 어려운 질문들입니다. CompactLogix® 5390 컨트롤러는 소형이면서도 안전한 아키텍처에서 고성능을 제공하여 이 과정을 간단하게 만듭니다. 로컬 PointMax™ I/O와 간소화된 시스템 구조를 갖춘 이 제어 플랫폼은 데이터 집약적인 작업 부하를 처리하는 동시에 기계 설계 및 설치를 간소화하여, 더 스마트하고 안전하며 유연한 자동화 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.


장비에 맞춰 조정되는 제어

다양한 산업용 애플리케이션을 위해 성능, 확장성, 유연성을 균형 있게 제공하는 제어 및 정보 플랫폼이 필요하다면, CompactLogix 5390 컨트롤러가 최적의 선택입니다. 더 빠른 스캔 타임을 위한 고성능 처리, 확장 가능한 메모리 및 I/O 용량, 통합 모션 및 안전 기능, 고밀도 I/O와 대용량 태그 데이터베이스를 처리할 수 있는 능력을 갖춘 이 컨트롤러는 변화하는 장비 설계를 지원하는 데 필요한 유연성과 강력한 성능을 제공합니다.

복잡한 애플리케이션을 위한 고성능
음료 공장에서 컨베이어 벨트를 따라 이동하는 생수병. 이미지에는 움직임이 나타나며 파란색 필터가 적용되어 있습니다.
프로파일
복잡한 애플리케이션을 위한 고성능

CompactLogix® 5390 컨트롤러는 제조업체와 OEM에게 고성능, 공간 효율성, 데이터 기반 장비를 위한 새로운 아키텍처를 구축할 수 있는 강력한 플랫폼을 제공합니다. 

지금 다운로드

PointMax I/O 모듈
PointMax I/O 모듈
PointMax I/O 모듈
시장을 선도하는 성능과 높은 유연성을 제공하는 확장 가능한 통합 I/O 포트폴리오로 최신 제조 요구에 쉽게 적응하십시오.

연결된 제어 기반

CompactLogix 5390 컨트롤러는 장치 수준의 제어부터 전사적 연결에 이르기까지 통합된 자동화 인프라를 지원하는 광범위한 생태계의 일부입니다. Logix로 표준화하면 일관된 소프트웨어 도구 세트를 사용하여 개발을 단순화하고, 성능을 최적화하며, 모듈형의 미래지향적 시스템을 구현할 수 있습니다.

로컬 및 원격 I/O 지원을 위한 PointMax I/O와의 통합은 공간이 제한된 환경의 소형 기계부터 추가 지원이 필요한 대형 시스템에 이르기까지, 통합 아키텍처를 설계할 수 있는 유연성을 제공합니다.

현대 기계를 위한 확장 가능한 기반

복잡한 애플리케이션을 위한 성능

CompactLogix 5390 컨트롤러는 통합 모션, 안전, 사이버 보안 및 고급 통신 기능을 통해 까다로운 애플리케이션을 지원합니다. 최대 128개의 모션 축과 4000개의 OPC UA 노드 지원으로, 고속의 데이터 집약적 작업을 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

글로벌 사이버 보안 요구 사항을 충족합니다.

CompactLogix 5390 컨트롤러는 IEC 62443-4-2, 사이버 복원력법(CRA) 준수 및 CIP Security, Syslog와 같은 내장 기술을 통해 글로벌 보안 표준을 지원합니다. 이러한 기능들은 보다 안전한 연결을 가능하게 하면서 시스템을 보호하는 데 도움을 줍니다.

데이터 기반 의사결정

OPC UA와 듀얼 IP, DLR, 스타 및 리니어 토폴로지를 포함한 고속 네트워크 지원을 통해 CompactLogix 5390 컨트롤러는 운영 전반에 걸쳐 명확한 데이터 접근성을 제공하여 보다 정보에 기반한 생산 결정을 내리는 데 필요한 가시성을 제공합니다.

모듈 설계

최대 32개의 PointMax™ I/O 모듈을 지원하는 모듈식 아키텍처는 유연한 시스템 확장과 기계 제품군 전반에 걸친 일관된 설계를 가능하게 합니다. 간소화된 통합 및 구성은 확장 가능한 제어 플랫폼을 유지하면서 엔지니어링 노력을 더욱 줄여줍니다.

건축적 단순화

SKU를 줄이고, 조달 과정을 단순화하며, 보다 효율적인 설계 방식을 가능하게 함으로써 CompactLogix 5390 컨트롤러는 운영 및 엔지니어링의 복잡성을 감소시켜 설계 비용을 절감할 수 있도록 돕습니다.

더 지속 가능한 운영

지속 가능성을 염두에 두고 설계된 CompactLogix 5390 컨트롤러는 재활용 소재를 사용하고, 전력 소비를 줄이며, 탄소 발자국 감소를 지원합니다. 이들은 또한 기계의 전체 수명 주기 동안 자원을 더 효율적으로 활용할 수 있게 해줍니다.

귀하의 제어 아키텍처를 완성하십시오.

PointMax I/O 모듈
PointMax I/O 모듈
PointMax I/O 모듈
시장을 선도하는 성능과 높은 유연성을 제공하는 확장 가능한 통합 I/O 포트폴리오로 최신 제조 요구에 쉽게 적응하십시오.
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
FactoryTalk Design Studio PLC 프로그래밍 소프트웨어
FactoryTalk Design Studio PLC 프로그래밍 소프트웨어
FactoryTalk Design Studio PLC 프로그래밍 소프트웨어
클라우드 기반 PLC 프로그래밍 소프트웨어는 컨트롤러 엔지니어가 비용이 적게 들고 더 안전한 시스템을 설계할 수 있도록 지원합니다. 프로젝트를 더 빠르게 시운전할 수 있습니다.
OptixEdge Advanced 엣지 게이트웨이
OptixEdge Advanced 엣지 게이트웨이
OptixEdge Advanced 엣지 게이트웨이
OptixEdge Standard는 FactoryTalk Optix, 원격 액세스 및 Docker 컨테이너를 지원합니다. 사전 설치된 Optix 앱은 데이터 수집을 수행하고 클라우드로 전송할 수 있습니다.
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
결과물과 효율성을 개선하는 협업, 확장성, 상호운용성을 통해 HMI, 산업용 사물인터넷, 엣지 및 데이터 플랫폼 비전을 달성하십시오.

다음 항목도 확인하시기 바랍니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
CompactLogix 5390 컨트롤러 선택 및 사양 5034-TD900_-EN-P
Product Profiles 출판
CompactLogix 5390 컨트롤러 제품 소개서 5390-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-EN-P
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • CE 마크
  • cULus Listed
  • Ex
  • IECEx
  • KC
  • 모로코
  • RCM
  • UKCA 표시

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍 가능한 컨트롤러
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5390 컨트롤러